Surveillance de l'accès sur des systèmes de convoyage multivoies

L'automatisation croissante des machines et installations soumet les concepts de sécurité nécessaires à des exigences accrues. Les concepts classiques comme l'inhibition atteignent souvent leurs limites. Nos solutions de sécurité innovantes garantissent une sécurité sans faille, un flux de matériau efficace et une disponibilité élevée de votre installation, même dans les automatismes.

Les systèmes de convoyage multivoies s'étendent souvent sur de longues distances. Les concepts de sécurité usuels exigent alors beaucoup d'efforts pour sécuriser l'accès à la zone dangereuse. L'absence de concepts de sécurité économiques mène dans la pratique à des compromis exigeant, de la part du personnel opérateur, une grande responsabilité individuelle et une grande discipline. Des failles en matière de techniques de sécurité peuvent survenir en particulier pendant l'évacuation du matériau, par exemple sur le côté près de la piste active. Il serait alors techniquement possible pour le personnel de l'entreprise d'accéder à la zone dangereuse pendant le processus de transport. Si des mesures de sécurité organisationnelles sont mises en place en plus, celles-ci contribuent souvent à réduire davantage l'utilisation de l'installation. Notre solution de sécurité pour les systèmes de convoyage multivoies est spécialement optimisée pour ces cas d'application. Avec des frais d'installation réduits, ce concept de sécurité innovant garantit une sécurité sans faille et un haut niveau d'utilisation de l'installation.

 

Condition :
Les palettes sont déchargées sur des voies individuelles qui sont alimentées par un convoyeur transversal. Le convoyeur transversal et la zone située derrière doivent être protégés contre l'accès des personnes. Le dispositif de protection ne doit libérer que la voie sur laquelle la palette est déchargée.

Solution :
La sécurisation d'accès est réalisée au moyen de deux scanners laser de sécurité disposés à la verticale. La commande de l'installation envoie au système de sécurité l'information de la voie sur laquelle la palette sera déchargée et ajuste le champ de protection en conséquence pour le passage de la palette. L'ensemble du processus est surveillé pour des raisons de sécurité.

Principe de fonctionnement :
Deux scanners laser de sécurité forment un champ de protection vertical qui est installé devant la zone dangereuse du système de convoyage. Pour la piste sur laquelle le matériau doit sortir, un signal de validation est envoyé par l'API juste avant d'atteindre le champ de protection. La solution de sécurité libère alors pour la piste souhaitée, dans le champ de protection, une fenêtre de taille prédéfinie à travers laquelle le matériau peut être acheminé sans interruption. Toutes les autres pistes restent sécurisées par le champ de protection.
Une fois que le matériau a passé la fenêtre ouverte du champ de protection, ce dernier est remis dans son état initial.

Vos avantages en un coup d'œil

  • Surveillance permanente de l'ensemble de la zone de transfert jusqu'à 10 voies et largeur jusqu'à 9 m
  • Sécurité sans faille pendant le cycle de transport
  • Fiabilité et disponibilité élevées
  • Protection optimale contre les manipulations
  • Aucun capteur de déclenchement nécessaire en plus
  • La solution de sécurité prédéveloppée est adaptée de manière individuelle à votre application
  • Facilement adaptable

Composants système et paramètres de sécurité

  Capteur de sécurité : scanner laser de sécurité RSL 400
Système de commande : contrôleur de sécurité MSI 400
Programme de sécurité Leuze
PL d selon ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061
Sortie de sécurité à 2 canaux


Safety Solutions - Brochure (PDF, ~0,8 Mo)
Surveillance de l'accès sur des systèmes de convoyage multivoies