Capteurs Simple Vision pour la détection de présence, la mesure, le comptage, la lecture de codes, la vérification de l’impression

Très flexible et efficace pour différentes applications.
Le capteur intelligent Vision IVS/DCR 1048i est un appareil compact, polyvalent et performant avec des fonctions de traitement d’image pour des tâches d’identification et d'inspection. Disponible dans différents modèles avec deux résolutions différentes pour une flexibilité maximale.
Header-ivs-1048-dcr-1048i_1400x400

Solution polyvalente pour la détection, l'identification et l'inspection :

Les nouveaux capteurs Simple Vision des séries IVS 1048i / DCR 1048i

Les capteurs Simple Vision des séries IVS 1048i et DCR 1048i sont des appareils compacts, polyvalents et performants, dotés de fonctions de traitement d'image pour la détection, l'identification et l'inspection. Une grande variété de modèles avec deux résolutions différentes assure une flexibilité maximale.
Grâce à des outils de traitement d'image performants, un logiciel facilement configurable, des objectifs interchangeables et un éclairage à LED haute performance intégré, les nouveaux capteurs Simple Vision de Leuze offrent des performances exceptionnelles et une grande efficacité. 



Vos avantages

  • Excellentes performances du produit pour les tâches de détection, d'identification et d'inspection
  • Différents modèles disponibles avec deux résolutions distinctes
  • Outils de traitement d'image performants et interface graphique conviviale pour une installation rapide et un fonctionnement sans problème
  • Interfaces numériques intégrées : TCP/IP, PROFINET, FTP ou SFTP
  • Objectifs interchangeables pour la flexibilité en termes de distance, de champ de vision et de résolution
  • Éclairage LED haute performance commutable et intégré en blanc et rouge pour une image optimale à grand contraste
  • Capuchons filtrants pour les tâches exigeantes, telles que le contrôle de la qualité, en présence d'objets très réfléchissants ou d'une lumière ambiante changeante
  • Le boîtier compact permet l'intégration dans presque tous les concepts d'installation, même dans des conditions de montage étroites
  • Protégé par un boîtier IP67, le capteur de vision fonctionne de manière fiable même dans un environnement de production exigeant

 



Avec un choix de modèle flexible, nous proposons différentes options d'appareil pour des tâches et des exigences budgétaires diverses :

DCR 1048i

L'algorithme performant de lecture de code garantit des taux de lecture particulièrement élevés. Ce modèle dispose d'un algorithme amélioré optionnel spécifiquement pour les codes DPM :

  • lecture de codes 1D / 2D
  • Lecture de codes DPM
  • Vérification de la qualité d'impression (OCV)

IVS 1048i

Le modèle polyvalent permet la détection, l'inspection et l'identification avec un seul appareil. De plus, des modèles avec deux résolutions différentes sont disponibles.

  • Détection de présence
  • lecture de codes 1D / 2D
  • Mesure et comptage
  • Solution polyvalente pour l'identification et l'inspection

Points forts

Mise en service rapide et possibilités d'utilisation multiples

Prise en charge des protocoles industriels usuels

ivs1048 software main

Le logiciel Vision Studio de Leuze offre des outils performants et des statistiques pour le traitement d'images et l'inspection pouvant également être utilisés hors ligne. L'installation des capteurs peut être effectuée par l'utilisateur de manière économique et rapide, sans formation spéciale ni connaissances particulières. Les capteurs Simple Vision peuvent être utilisés pour de nombreuses tâches industrielles :

  • Contrôle de la position pour commander des systèmes de manipulation ou un outil pour corriger la position de déplacement
  • Identification d'une pièce à l'aide de repères, de sa forme ou d'autres caractéristiques
  • Contrôle d'une pièce pour s'assurer de sa production ou de son montage correct(e)
  • Mesure et comptage de pièces
  • Contrôle des pièces pour détecter les erreurs éventuelles
IPIC- IVS 1048 protocols

Les protocoles d'interface usuels tels que TCP/IP, PROFINET, FTP et SFTP (Secure File Transfer Protocol) sont pris en charge. Cela facilite la communication et la saisie de données. Des entrées et sorties numériques sont également disponibles pour la commande directe de processus simples ou pour le raccordement à un API.

 

Objectifs interchangeables pour une meilleure flexibilité

Grâce à quatre objectifs interchangeables avec montage en S et réglage du foyer variable, ainsi que deux ouvertures différentes, les capteurs de traitement d'image IVS 1048i / DCR 1048i offrent une grande flexibilité en termes de distance de lecture, de champ de vision, de résolution et de profondeur de champ.

CN-Field-of-view

Vérification des caractères optiques (OCV)

Screenshot OCV

Le DCR 1048i OCV peut lire des codes 1D/2D au sein d'une application et vérifier la qualité d'impression d'une impression (date de péremption, série, lot, etc.). Aucune configuration complexe impliquant de nombreux paramètres n'est nécessaire. Il suffit d'enseigner au capteur une image de référence de l'impression. Des impressions défectueuses dues à des têtes d'impression obstruées, à de l'encre usagée ou à des problèmes d'adhérence peuvent être détectées au cours du processus en cours. Les produits défectueux peuvent être éjectés à un stade précoce.

Application

APIC_PA_IVS1048i_Quality-inspection-for-labeling-process_update_700x500px

IVS 1048i : contrôle de la qualité lors du processus d'étiquetage

Exigence :
sur une chaîne d'emballage, il convient d'appliquer une étiquette sur l'emballage primaire. L'étiquette doit être placée correctement avant l'insertion du produit dans l'emballage secondaire.

Solution :
grâce à son champ de vision variable et à la grande portée, le nouvel IVS 1048i peut facilement localiser l'étiquette, la mesurer et vérifier que sa position est correcte.

APIC_PA_IVS1048i_Hot-melt-adhesive-detection-for-secondary-packaging-sealing-process_update_700x500px

IVS 1048i : détection de colle lors du processus de scellage d'emballages secondaires

Exigence :
si de la colle est utilisée pour le scellage d'emballages secondaires, il convient de s'assurer que la colle a été correctement appliquée avant de sceller le carton.

Solution :
l'IVS 1048i peut détecter, compter ou mesurer la longueur des cordons de colle et s'avère donc parfaitement adapté à de telles applications.

APIC_PA_IVS1048i_quality-inspection-for-capping-process_wl_update_700x500px

IVS 1048i : contrôle de la qualité lors du remplissage des bouteilles

Exigence :
dans une installation de mise en bouteille, il convient de vérifier que le bouchon de la bouteille est bien en place.

Solution :
grâce à son kit d'outils complet, le capteur Simple Vision IVS 1048i peut déterminer si la bouteille est correctement fermée.

APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px

DCR 1048i : lecture simultanée de plusieurs codes 1D et 2D

Exigence :
un code 1D et un code 2D sont apposés sur un emballage secondaire. À des fins d'assurance qualité, les codes doivent être scannés avant qu'un lot de 5 ne soit emballé dans un carton. Au cours du processus, les codes doivent être identifiés simultanément avec un seul balayage, quel que soit le type de code. 

Solution :
le nouveau DCR 1048i peut lire sans problème soit des codes 1D et 2D individuels, soit un nombre quelconque de codes 1D et 2D simultanément grâce à un décodage de codes multiples.

APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px

DCR 1048i : lecture de codes imprimés directement sur le matériau d'emballage

Exigence :
un code 2D est imprimé directement sur un emballage secondaire. Le décodage de ces codes dits DPM est indispensable pour la traçabilité des produits.

Solution :
le capteur Simple Vision DCR 1048i DPM dispose d'un algorithme de lecture optimisé, spécialement conçu pour le décodage des codes imprimés directement sur les emballages.

APIC_DCR_OCV_Kontrolle MHD_05

DCR 1048i : Inspection des étiquettes avec vérification de la qualité d'impression (OCV)

Exigence :
un code, une date limite d’utilisation et un numéro de lot doivent être apposés sur l'emballage. Le code doit être détecté et l'impression vérifiée en même temps pour s'assurer que l'impression est présente, complète et lisible.

Solution :
le DCR 1048i OCV peut identifier les codes 1D/2D, et au même moment, il peut comparer l'impression avec une image de référence enseignée, et évaluer si elle répond ou non à la qualité requise (valeur de seuil réglable).

Caractéristiques techniques

  DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4 DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TDPM DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TOCV IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TPRD IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TALL IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TMEC IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL
Détection (luminosité, contraste, pixels de surface, pixels de bord)        •  •  •  •  •  •
Localisation (surface, bord, forme)        •  •  •  •  •  •
Comptage (surface, bord, forme)          •  •    •  •
Mesure (angle, cercle, distance, point à point, point à ligne)          •  •    •  •
Détection des codes-barres  •  •      •      •
Localisation des codes-barres   •  •      •      •
Comptage des codes-barres   •  •      •      •
Détection des codes à barres avec repère DPM    •        •      
Localisation des codes à barres avec repère DPM     •        •      
Comptage des codes-barres avec repère DPM     •        •      
Vérification de la qualité d'impression (OCV)                
Données optiques
 
Type Haute résolution – M4 ; faible résolution – M1
Imageur Sony Global Shutter
Format optique 1/2,9”
Résolution (H x V) 1,440 x 1,080 pixels ; 736 x 480 pixels
Taille des pixels (μm) 3,45 x 3,45
Cadence d'images max. (fps) 30
Plage de fonctionnement 50 à 2 000 mm en fonction de l'optique
Objectif Montage en S, 4 distances focales : 3,6, 8, 16, 25 mm
Ouverture Tous les objectifs avec ouverture f/4 ou f/8
Données électriques  
Alimentation électrique  18 30 VDC
Courant en circuit ouvert (max.)  1 000 mA sous 24 V
Éclairage interne  Éclairage interne commutable : rouge haute puissance ou blanc haute puissance
Mémoire flash / nombre de tâches  16 Go / jusqu'à 255 tâches
Interfaces  E/S numériques, ethernet 100 Mbit/s
Protocoles  TCP/IP, FTP/SFTP, PROFINET
Entrée / sortie numérique  2 + 1 déclenchement externe / 4 + 1 signal prêt ; tous push-pull ; courant de charge max. 150 mA
Mémoire d’images  Via FTP, SFTP / manuellement dans le logiciel Vision Studio
Données mécaniques  
Dimensions
(hauteur x largeur x profondeur)
 85 x 45 x 34 mm
Raccord optique  Montage en S
Fenêtre optique  PMMA
Fixation  4 filetages M3