RDH 200
柔軟な使用:RDH 200シリーズRFIDリーダー
最大100 mmの読み取り範囲でコンパクト
RFIDなど、近代的な識別システムは、生産工程のシームレスなトラッキングや効率的なマテリアルフローのモニタリングのため、自動化した生産管理システムには欠かせないコンポーネントとなっています。
しばしば、特に生産セルやコンベアラインでは空間に制約があります。RDH 202/242シリーズの高周波リーダーは、そのコンパクトな大きさという点で際立っており、その設計のおかげでとても容易に、かつ柔軟に取り付けることが可能で、100 mmもの最大読み取り範囲を誇ることから幅広い用途をもたらします。
新しいRFIDリーダーとして、IO-リンクを搭載したRDH 242やRS 232インターフェースを搭載したRDH 202が入手可能です。
このRFIDシリーズで注目すべきなのが、NFC用途への適合性です:RFID工業規格ISO 15693に加え、RDH 202/242は規格ISO 14443Aもサポートしており、NFCフォーラムタイプ2および5に準じRFIDタグの読み取りと書き込みも行います。これは、例えばNFCタグを介して機械での認証にリーダーを使用することも可能であることを意味します。