Optimiert für unregelmäßige Objekte, Paletten und Polybags

最大60mmのライトバンドを使用して反射原理付きのRK46Cは、不規則で平坦な表面並びに未定義の前端部を信頼できる形で捕捉。異なるティーチレベルによって分解能の調整が可能。
PPIC_RK46C_M12_R_15cm_300dpi_1400x400_grey50

凸凹のある物体の確実な検出

ライトバンドを伴う光学センサは、物体の形状が一定でない、つまり可変のアプリケーションに順応します。

単一のライトビームを伴うセンサは孔あきの、または凸凹の物体で限界に達しますが、RK46Cのライトバンドが物体の連続検出、および前縁の明確で正確な検出を、たとえとても平坦な物体(ポリ袋など)でも可能にします。 

閉じたライトバンドを伴うRK46Cは、従来のライトカーテンよりも相当にシンプルでコスト効果の高いソリューションといえます。

RK46Cでの検出のため、ライトバンドの中のいずれかの地点において遮断があれば、オンライン通販業界で使用されるパレットや分厚い封筒(「ポリ袋」)など、さまざまな高さの物体を確実に検出するのに十分です。25 mmまたは60 mmのライトバンドを伴うセンサは、ティーチボタンを伴う他の回帰反射式光電センサと同じ方法で扱われ、とても使用しやすいです。

より小さい物体には、より高い分解能と2つの測定フィールド長さを伴うCSR 780反射型ライトバリアが使われます。 

お客様のメリット

  • 凸凹で、遮断され、反射性のある表面でも汎用性と確実な検出、ならびにより高い機能的信頼性を発揮
  • 2つのティーチレベルにより、1つのセンサで前縁から後縁まで、さまざまな大きさと形状の物体を連続的に検出
  • 明確に視認できるライトビームによる迅速なアライメント

アプリケーション

APIC_PA_SR46C_pallet_sensor_oktabin_wl_15cm_300dpi_700x500px

パレットの検出

要件:
すべてのタイプのパレットが、長さ全体にわたり確実に検出されなければなりません。欠陥や穴のあるパレットも許容されなければなりません。

解決策:
回帰反射型センサ RK 46C も凸凹な形状や穴を確実に検出します。このために、これらのデバイスは幅60 mmの強力なライトバンドを使用します。

APIC_IL_SR46C_Detection-of-polybags-conveyor-belt_wl_15cm_300dpi_700x500px

ポリ袋の検出

要件:
ポリ袋は、ベルトコンベア上で最高2.5 m/sの速度で長さ全体にわたって確実に検出されなければなりません。

解決策:
RK 46Cシリーズの回帰反射式光電センサは、ベルトコンベアシステム上で最小3 mmの物体を確実に検出します。このために、これらのデバイスは幅25 mmの強力なライトバンドを使用します。250 Hzのスイッチング周波数により、RK 46Cはコンベアの速度が高くても物体を検出します。

技術的特性

RK46C.DL3RK46C.DXL3CSR 780
検出範囲0.55–1.5 m0.4–2/4 m0–0.7 m
計測領域長25 mm40–60 mm96/432 mm
最小サイズ3 mm2/8 mm1 mm
出力(各2つ)PNP、NPNまたはプッシュプル、IO-リンクPNP、NPNまたはプッシュプル、IO-リンク2/1プッシュプル、または1警告
コネクタM12、ケーブルM12、ケーブルM12
寸法(幅 x 長さ x 高さ)20.5 x 76.3 x 44 mm20.5 x 76.3 x 44 mm34.2 x 181.8 x 28.6mm
保護等級IP67、IP69kIP67、IP69kIP 65
応答時間2 ms2 ms2 ms
光源赤色ライト(LED)赤色ライト(LED)赤外線
典型的な使用分野ポリ袋、郵送物用紙袋、パネルメッシュの容器、パレット、折り畳み式容器、孔あき表面放出物、パネル