CML720i-R10-1280.A/PN-M12

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50131916

Auf Anfrage
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
Messfeldlänge 1.280 mm
Anzahl Strahlen 128 St.
Strahlabstand 10 mm
Minimaler Objektdurchmesser 20 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Zykluszeit 4,24 ms
Ansprechzeit pro Strahl 30 µs
Art PROFINET
Funktion Prozess
Art IO-Link
Anzahl Anschlüsse 3 St.
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
Kodierung D-kodiert
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.355 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 1.450 g
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
GSDML-Datei - . - zip