CML720i-R40-1250.R/L-M12

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50120116

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 720
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
beinhaltet Zubehör zur Verwendung des BT-2R1
Applikation Objektvermessung
Sonderausführung Diagonalstrahlabtastung
Kreuzstrahlabtastung
Parallelstrahlabtastung
Messfeldlänge 1.250 mm
Anzahl Strahlen 31 St.
Strahlabstand 40 mm
Minimaler Objektdurchmesser 50 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 4 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Zykluszeit 1,33 ms
Ansprechzeit pro Strahl 30 µs
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spezifikation V1.0.1
V1.1
Art IO-Link
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Steckerabgang rückseitig
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Funktion Verbindung zum Sender
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.303 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 1.500 g
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf