CSL505-T100-2700-VB-M8
Lichtvorhang Sender
Serie | 505 |
Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
Geräteart | Sender |
Applikation | Präzise Objekterkennung |
Sonderausführung | Diagonalstrahlabtastung Kreuzstrahlabtastung Parallelstrahlabtastung |
Betriebsreichweite | 0,3 ... 5 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Messfeldlänge | 2.700 mm |
Anzahl Strahlen | 28 St. |
Strahlabstand | 100 mm |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Wellenlänge | 860 nm |
Sendesignalform | gepulst |
Minimaler Objektdurchmesser | 102,5 mm |
Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Deaktivierungseingang Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M8 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 4 -polig |
Bauform | kubisch |
Abmessung (B x H x L) | 10 mm x 27 mm x 2.970 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 1.930 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Art der Konfiguration/Parametrierung | Software über Pinbelegung |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 65 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zolltarifnummer | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |