CSL505-T25-2175-VB-M8
Lichtvorhang Sender
| Serie | 505 |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Sender |
| Applikation | Präzise Objekterkennung |
| Sonderausführung | Parallelstrahlabtastung |
| Betriebsreichweite | 0,3 ... 5 m (zugesicherte Reichweite) |
| Messfeldlänge | 2.175 mm |
| Anzahl Strahlen | 88 St. |
| Strahlabstand | 25 mm |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Wellenlänge | 860 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| Minimaler Objektdurchmesser | 27,5 mm |
| Schutzbeschaltung | Induktionsschutz Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Deaktivierungseingang Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M8 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 10 mm x 27 mm x 2.360 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Nettogewicht | 1.564 g |
| Farbe Gehäuse | silber |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software über Pinbelegung |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 65 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zolltarifnummer | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |