HRTR 55/66-XL,5000
Taster Hintergrundausblendung
Serie | 55 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung |
Sonderausführung | Volledelstahl-Gehäuse extra langer Lichtfleck (XL) |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,005 ... 0,1 m |
Betriebsreichweite, grau 18% | 0,005 ... 0,09 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,005 ... 0,08 m |
Grenzreichweite | 0,005 ... 0,1 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Strahlverlauf | divergent |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 620 nm |
LED-Gruppe | 1 |
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] | 3 mm x 40 mm [50 mm] |
Art der Lichtfleckgeometrie | rechteckig |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 15 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) |
Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
Schaltprinzip | dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN) |
Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,5 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 5.000 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderzahl | 4 -adrig |
Aderquerschnitt | 0,2 mm² |
Abmessung (B x H x L) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Gehäuse Edelstahl | AISI 316L |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff mit kratzfester Indium Schutzschicht |
Nettogewicht | 110 g |
Farbe Gehäuse | silber |
Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
Materialverträglichkeit | CleanProof+ ECOLAB |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | Mehrgang-Spindel |
Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 55 °C |
Schutzart | IP 67 IP 69K |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |