HT5.1/4

Taster Hintergrundausblendung

Artikelnummer: 50129400

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
HT5B/4
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50148002
  • Serie: 5B
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,002 ... 0,4 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50148002

Sofort verfügbar

HT23/4
Taster Hintergrundausblendung
Artikelnummer: 50138443
  • Serie: 23
  • Funktionsprinzip: Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
  • Betriebsreichweite, max.: 0,005 ... 0,4 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50138443

Sofort verfügbar

Serie 5
Funktionsprinzip Tast-Prinzip mit Hintergrundausblendung
schwarz-weiß-Fehler < 15% bis 200 mm
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,005 ... 0,4 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,01 ... 0,3 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,015 ... 0,2 m
Grenzreichweite 0,005 ... 0,4 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Einstellbereich 15 ... 400 mm
Strahlverlauf fokussiert
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 645 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Fokus fix
Fokusabstand 200 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 15 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 3 -adrig
Aderquerschnitt 0,2 mm²
Abmessung (B x H x L) 11,4 mm x 32,1 mm x 17,8 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 50 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Befestigung Zwei M3 Gewindehülsen
über optionales Befestigungsteil
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M3 0,9 N·m
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Funktion des Bedienelements Tastweiteneinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Anwendungshinweise - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf