ISS 212MM/44-8N0
Induktiver Sensor
Serie | 212 |
Typ. Grenzreichweite Sn | 8 mm |
Betriebsreichweite Sa | 0 ... 6,48 mm |
Sonderausführung | Antivalent |
MTTF | 750 Jahre |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 36 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 16 mA |
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) | 19 % |
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) | 10 % |
Schalthysterese | 20 % |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltstrom, max. | 200 mA |
Reststrom, max. | 0,05 mA |
Spannungsabfall | ≤ 2 V |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Schließer (NO) – Antivalent |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | Öffner (NC) – Antivalent |
Schaltfrequenz | 2.000 Hz |
Bereitschaftsverzögerung | 50 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Leitungsfarbe | grau |
Aderzahl | 4 -adrig |
Aderquerschnitt | 0,25 mm² |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 12 mm x 50,8 mm |
Gewindegröße | M12 x 1 mm |
Einbauart | nicht bündig |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Messing vernickelt |
Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Polybutylen (PBT) |
Nettogewicht | 69 g |
Farbe Gehäuse | grau silber |
Art der Befestigung | Befestigungsgewinde |
Normmessplatte | 24 x 24 mm², Fe360 |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 80 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-4-2, -3, -4, -8 |
Aluminium | 0,5 |
Edelstahl | 0,7 |
Kupfer | 0,3 |
Messing | 0,5 |
Stahl Fe360 | 1 |
Zolltarifnummer | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |