ISS 230MM/44-22N-S12
Induktiver Sensor
| Serie | 230 |
| Typ. Grenzreichweite Sn | 22 mm |
| Betriebsreichweite Sa | 0 ... 17,82 mm |
| Sonderausführung | Antivalent |
| MTTF | 850 Jahre |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 36 V, DC |
| Restwelligkeit | 0 ... 10 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 16 mA |
| Temperaturdrift, max. (in % von Sr) | 19 % |
| Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) | 10 % |
| Schalthysterese | 20 % |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 200 mA |
| Reststrom, max. | 0,05 mA |
| Spannungsabfall | ≤ 2 V |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | Schließer (NO) – Antivalent |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | Öffner (NC) – Antivalent |
| Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
| Bereitschaftsverzögerung | 50 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Bauform | zylindrisch |
| Abmessung (Ø x L) | 30 mm x 67 mm |
| Gewindegröße | M30 x 1,5 mm |
| Einbauart | nicht bündig |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Messing vernickelt |
| Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Polybutylen (PBT) |
| Nettogewicht | 82 g |
| Farbe Gehäuse | grau silber |
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde |
| Normmessplatte | 66 x 66 mm², Fe360 |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 80 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | c UL US |
| Prüfverfahren EMV nach Norm | EN 61000-4-2, -3, -4, -8 |
| Aluminium | 0,5 |
| Edelstahl | 0,7 |
| Kupfer | 0,3 |
| Messing | 0,5 |
| Stahl Fe360 | 1 |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |