KB TTL-RS232/ext IT4xxx
Verbindungsleitung
Geeignet für | Mobile Barcodeleser Serie IT 38xx |
Geeignet für Schnittstelle | RS 232 TTL |
Art des Anschlusses | Sub-D |
Typ | female |
Polzahl | 9 -polig |
Ausführung | axial |
Art des Anschlusses | RJ41 |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | steckbar |
Typ | female |
Polzahl | 4 -polig |
Ausführung | axial |
Anzahl Adern | 10 St. |
Farbe Mantel | schwarz |
Geschirmt | Ja |
Leitungsausführung | Spiralleitung |
Leitungslänge | 2.300 mm |
Werkstoff Mantel | PVC |
Schleppkettentauglichkeit | Nein |
Zolltarifnummer | 85444210 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |