KB 232-1 IT190x
Verbindungsleitung
| Geeignet für | Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1910 Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i Mobile Barcodeleser Serie IT 1300 |
| Geeignet für Schnittstelle | RS 232 TTL |
| Art des Anschlusses | RJ41 |
| Art des Anschlusses | Sub-D |
| Typ | female |
| Polzahl | 9 -polig |
| Ausführung | axial |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | steckbar |
| Typ | female |
| Polzahl | 2 -polig |
| Ausführung | axial |
| Anzahl Adern | 6 St. |
| Farbe Mantel | schwarz |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungsausführung | Spiralleitung |
| Leitungslänge | 3.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Schleppkettentauglichkeit | Nein |
| Nettogewicht | 122 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |