LCS-2Q54P-F10NNO-K020P

Sensor kapazitiv

Artikelnummer: 50154117

Lieferzeit ca. 13 Werktage
Icon Icon
Serie LCS-2
Schaltabstand Sn 1 ... 10 mm
MTTF 563 Jahre
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 20 mA
Temperaturdrift, max. (in % von Sr) 15 %
Wiederholgenauigkeit, max. (in % von Sr) 5 %
Bemessungsbetriebsstrom 200 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip Schließer (NO)
Schaltfrequenz 100 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PUR
Aderzahl 3 -adrig
Aderquerschnitt 0,18 mm²
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 50 mm x 20 mm x 5,5 mm
Einbauart bündig
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Werkstoff aktive Fläche ABS, ABS
Werkstoff Deckel Kunststoff
Nettogewicht 44 g
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Mehrgang-Potentiometer (12 Gänge)
Funktion des Bedienelements Empfindlichkeitseinstellung
Schaltabstand justierbar Ja
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715