LV463I.XR7/4TP1

Lichtleiter Verstärker

Artikelnummer: 50144668

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 463
Geeignet für Glasfaser-Lichtleiter
Kunststoff-Lichtleiter
Sonderausführung Sonderparametrierung
Zeitfunktion
große Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
Sendesignalform gepulst
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Lichtleiteranschluss Klemmbefestigung
Versorgungsspannung UB 10 ... 24 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 40 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltspannung high: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Ansprechzeit 0,5 ms
Ein-/Ausschaltverzögerung Ein-/Ausschaltverzögerung
Bereitschaftsverzögerung 500 ms
Wischkontakt Wischkontakt
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,25 mm²
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Nettogewicht 50 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Befestigung über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente Schiebeschalter
Wipp-Druckschalter
Funktion des Bedienelements Empfindlichkeitseinstellung
Hell-/Dunkelumschaltung
Schaltbereichseinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 85 °C
Schutzart IP 50
NEMA 1
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ECLASS 16.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf