MSI-SR-ES20-03

Sicherheits-Relais

Artikelnummer: 50133025

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MSI-SR-ES31-03
Sicherheits-Relais
Artikelnummer: 50133023
  • Applikation: NOT-AUS-Kreise
  • Wiederanlauf: automatisch
  • Art der Klemme: Federkraftklemme
  • Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Artikelnummer: 50133023

Sofort verfügbar

Serie MSI-SR-ES20
Applikation Basisgerät für Not-Aus-Anwendungen
Funktionen Überwachung von NOT-AUS-Kreisen
Überwachung von Näherungsschaltern
Überwachung von Positionsschaltern
Wiederanlauf automatisch
manuell
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-07 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 3, EN ISO 13849-1
Nennspannung UN 24 V AC/DC
Nennfrequenz 50 ... 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung US bei AC 60 Hz 20,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung US bei AC 50 Hz 26,4 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz 26,4 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung US bei AC 50 Hz 20,4 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung US bei DC 20,4 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC 26,4 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC 20,4 V
Bemessungsleistung AC 2 V·A
Bemessungsleistung DC 1 W
Galvanische Trennung Versorgungskreis - Steuerkreis Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 2 St.
Freigabestrompfade Schließer
Kontaktmaterial Ag-Legierung
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser) Ue 230V, Ie 3A
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser) Ue 24V, Ie 3A
Kurzschlussschutz (Schliesser) Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral
Schaltnennspannung, Freigabestrompfade AC 240 V
Schaltnennspannung, Freigabestrompfade DC 50 V
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade 6 A
Max. Summenstrom I² aller Strompfade 72 A²
Mechanische Lebensdauer 100.000.000 Schaltspiele
Auswertung der Eingänge einkanalig
Nennausgangsspannung DC 24 V
Eingangsstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) 50 mA
max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) 70 mA
Max. Leitungswiderstand, pro Kanal ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Min. Einschaltdauer 30 ms
Ansprechzeit (Automatischer Start tA2) 70 ms
Ansprechzeit (Manueller Start tA1) 20 ms
Rückfallzeit tR 70 ms
Wiederbereitschaftszeit tW 200 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 8 -polig
Anschlussquerschnitte 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Draht
2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze
2 x 0,25 bis 1,5 mm², Litze mit Aderendhülse
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 91,5 mm
Nettogewicht 120 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Zulassungen TÜV Rheinland
c UL US
Zolltarifnummer 85364900
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf