MSI-SR-ES31-03

Sicherheits-Relais

Artikelnummer: 50133023

Lieferzeit ca. 20 Werktage
Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-ES31
Applikation NOT-AUS-Kreise
Positionsschalter (mechanische Kontakte)
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Schützkontrolle (EDM)
Wiederanlauf automatisch
manuell
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 Jahre, EN ISO 13849-1
PFHD 8,6E-10 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 3, EN ISO 13849-1
DCAVG 99 %
B10d bei DC13 (induktive Last) 300.000 Anzahl Zyklen, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d bei AC15 (induktive Last) 200.000 Anzahl Zyklen, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Dauerstrom pro Strompfad, max. 8 A
Versorgungsspannung UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Leistungsaufnahme, max. 1,3 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Nennspannung UN 24 V
Nennfrequenz 50 ... 60 Hz
Betriebsspannung 0,85 ... 1,1 x UN
Bemessungsleistung DC 1,3 W
Galvanische Trennung Versorgungskreis - Steuerkreis Ja (bei UN ≥ AC 115-120 V, AC 230 V)
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 3 St.
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0 St.
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1 St.
Freigabestrompfade Schließer
Meldestrompfade Öffner
Kontaktmaterial Ag-Legierung, vergoldet
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser) Ue 230V, Ie 5A
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser) Ue 24V, Ie 5A
Kurzschlussschutz (Schliesser) Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral
Schaltnennspannung, Freigabestrompfade AC 230 V
Schaltnennspannung, Meldestrompfade AC 230 V
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade 8 A
Max. therm. Dauerstrom Ith,Meldestrompfade 5 A
Max. Summenstrom I² aller Strompfade 9 A²
Mechanische Lebensdauer 100.000.000 Schaltspiele
Auswertung der Eingänge ein- oder zweikanalig
Nennausgangsspannung DC 24 V
Eingangsstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) 90 mA
max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) 1.500 mA
Max. Leitungswiderstand, pro Kanal ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Min. Einschaltdauer 60 ms
Ansprechzeit (Automatischer Start tA2) 60 ms
Rückfallzeit tR 60 ms
Wiederbereitschaftszeit tW 200 ms
Rückfallverzögerung 60 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 15 -polig
Anschlussquerschnitte 2 x 0,2 bis 1,5 mm², Draht
2 x 0,2 bis 1,5 mm², Litze
2 x 0,25 bis 1,5 mm², Litze mit Aderendhülse
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Nettogewicht 200 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Zulassungen TÜV Rheinland
c UL US
Zolltarifnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Rheinland - pdf