ODT3CL1-2M.3/1G-M8.P1
Distanztaster Hintergrundausblendung
| Serie | 3C |
| Funktionsprinzip | Distanztaster mit Hintergrundausblendung |
| Art des Tastsystems | gegen Objekt |
| Sonderausführung | 2 unabhängige Schaltausgänge Fenster-Modus voreingestellt 0,85 ... 1,35 m Messwertausgabe |
| schwarz-weiß-Fehler | ±20 mm |
| Betriebsreichweite | 0,07 ... 2 m (zugesicherte Reichweite) |
| Einstellbereich | 50 ... 2.500 mm |
| Strahlverlauf | fokussiert |
| Lichtquelle | Laser, rot |
| Wellenlänge | 680 nm |
| Laser Klasse | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Sendesignalform | gepulst |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
| Fehlwinkel | typ. ± 1,5° |
| Messbereich | 50 ... 2.500 mm |
| Auflösung | 1,0 mm |
| Genauigkeit | -20 ... 20 mm |
| Reproduzierbarkeit (1 Sigma) | 0 ... 8 mm |
| Messwertausgabe | per IO-Link |
| Optisches Abstandsmessprinzip | Time of Flight |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit |
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
| Leerlaufstrom | 0 ... 35 mA |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltstrom, max. | 90 mA |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | IO-Link / dunkelschaltend (PNP) / hellschaltend (NPN) |
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt |
| Schaltprinzip | dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN) |
| Schaltfrequenz | 7 ... 15 Hz, abhängig vom Remissionsgrad |
| Ansprechzeit | 33 ... 70 ms, abhängig vom Remissionsgrad |
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms |
| Art | IO-Link |
| COM-Mode | COM3 |
| Profile | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
| Frametyp | 2.V |
| Spezifikation | V1.1 |
| Device ID | 2224 |
| SIO-Mode support | Ja |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M8 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PC-ABS |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Nettogewicht | 20 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
| Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M3 | 0,9 N·m |
| Materialverträglichkeit | ECOLAB |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Bedienelemente | Teach-Knopf |
| Funktion des Bedienelements | Hell-/Dunkelumschaltung Tastweiteneinstellung |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |