RK 93/4-20
Lichttaster energetisch
Serie | 93 |
Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
Sonderausführung | V-Optik |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Betriebsreichweite, weiß 90% | 0 ... 0,02 m |
Betriebsreichweite, grau 18% | 0,002 ... 0,018 m |
Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,004 ... 0,015 m |
Grenzreichweite, weiß 90% | 0 ... 0,023 m |
Grenzreichweite, grau 18% | 0,002 ... 0,02 m |
Grenzreichweite, schwarz 6% | 0,004 ... 0,017 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, infrarot |
Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltfrequenz | 250 Hz |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Art des Anschlusses | Leitung |
Leitungslänge | 2.000 mm |
Aderzahl | 3 -adrig |
Abmessung (B x H x L) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
Nettogewicht | 170 g |
Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2 (deutsche Fassung) |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |