RT 96M/R-1574-800-25

Lichttaster energetisch

Artikelnummer: 50041598

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 96
Funktionsprinzip Tast-Prinzip
Sonderausführung Zeitfunktion
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Betriebsreichweite, weiß 90% 0,02 ... 0,8 m
Betriebsreichweite, grau 18% 0,06 ... 0,42 m
Betriebsreichweite, schwarz 6% 0,08 ... 0,29 m
Grenzreichweite, weiß 90% 0,02 ... 1,2 m
Grenzreichweite, grau 18% 0,06 ... 0,95 m
Grenzreichweite, schwarz 6% 0,08 ... 0,57 m
Grenzreichweite typische Reichweite
Lichtquelle LED, infrarot
Versorgungsspannung UB 20 ... 230 V, AC/DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Relais, Öffner/Schließer
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Relais
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 20 Hz
Ansprechzeit 25 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 380 g
Materialverträglichkeit ECOLAB
Hinweis Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)
Art der Anzeige LED
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365080
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Datenblatt - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf