SLSE 96M/P-1071-T2-21

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 50029455

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
SLE46CI-70.K2/4P
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Artikelnummer: 50121920
  • Serie: 46C
  • Funktionen: Ausrichtanzeige
  • Anschluss: Leitung
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Artikelnummer: 50121920

Lieferzeit ca. 10 Werktage
Serie 96
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
Sonderausführung Heizung
Typ 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 Jahre, EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 2, EN ISO 13849
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 3 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 380 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen TÜV Nord
c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Betriebsanleitung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Nord - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf