Capteurs optiques
Faciles à intégrer, de conception compacte et d'un rapport qualité-prix avantageux : Capteurs subminiatures au design extrêmement compact
Série 20
Les nouvelles cellules à détection directe et capteurs à barrage photoélectrique de la série 20 de Leuze ont été développés pour les applications où chaque millimètre compte. Grâce à leur conception ultra-compacte, ils s’intègrent de manière fiable même dans les espaces d’installation les plus restreints, où les capteurs conventionnels ne trouvent pas leur place. Cette série offre également une grande flexibilité : Deux variantes de boîtier — détection frontale (FL - plat) avec une sortie optique orientée vers l’avant et détection latérale (latérale/mince) avec une sortie optique orientée vers le côté — permettent une intégration optimale dans une grande variété d’applications machines. Cela permet d’intégrer les capteurs de manière transparente dans votre système sans aucun compromis, à l’image de la pièce manquante d’un puzzle.
De plus, la série 20 ne manquera pas de vous impressionner par ses performances élevées partout où vitesse et précision sont requises. Avec un temps de réponse de seulement 0,5 ms, même les mouvements les plus rapides sont détectés sans délai. Même les objets de très petite taille peuvent être détectés de manière fiable — par exemple, des composants mesurant jusqu’à 0,2 mm pour les capteurs à suppression d’arrière-plan et jusqu’à 1 mm pour les capteurs à barrage photoélectrique.
Vos avantages
- Ultra-compacte et idéale pour les espaces d’installation les plus restreints où aucun autre capteur ne pourrait s’adapter
- Flexibilité maximale en matière d’intégration et de montage : les deux types de boîtiers — à détection frontale (plate) et à détection latérale — permettent une intégration précise dans une grande variété d’applications.
- Réponse ultra-rapide : détection sans délai d’objets se déplaçant rapidement, grâce à un temps de réponse de seulement 0,5 ms
- Détection fiable d’objets/composants extrêmement petits, mesurant à peine 0,2 mm (cellules à détection directe) et 1 mm (capteurs à barrage photoélectrique) — pour une précision maximale dans votre application
- Longue durée de vie et disponibilité maximale du système grâce à l’indice de protection IP67
Informations complémentaires sur la série 20
Aller directement à la sélection des produits de la série 20 - flat
Aller directement à la sélection des produits de la série 20 - slim
Robuste et hygiénique : côté sécurité avec les capteurs en acier inoxydable
Série 33C / 35C
Pour assurer des processus de production et d'emballage stables et économiques, les capteurs utilisés dans le système doivent fonctionner de manière fiable et être disponibles à long terme. Dans les environnements sensibles à l'hygiène ou humides, ainsi que dans un environnement de production difficile, les capteurs dans les boîtiers en acier inoxydable constituent le choix parfait.
Découvrez notre nouvelle gamme de capteurs de la série 33C en design hygiénique et de la série 35C en design wash-down robuste.
Vos avantages
- Large gamme d'utilisations possibles grâce à un vaste portefeuille avec de nombreuses solutions spéciales pour les processus d'emballage, par exemple pour l'irradiation de films, la détection de verre transparent ou les systèmes de convoyeurs à plusieurs voies
- Les matériaux du boîtier sont homologués pour le contact direct avec les produits alimentaires (conformes à la FDA)
- Mise en service et alignement faciles grâce à la LED Power PinPoint®
Plus d’informations sur les séries 33C/35C
Contrôles de présence pour des processus d'intralogistique et d'emballage, ainsi que dans l'industrie automobile
Série 5B
Lors de la réalisation de contrôles de présence dans des processus automatisés, le système de capteurs doit détecter de manière fiable différents objets. La mise en œuvre du capteur et son montage, l'alignement et le réglage doivent également être rapides et simples, d’autant plus qu'il est souvent nécessaire d'installer un grand nombre de capteurs.
C'est précisément pour répondre à ces exigences que nous avons développé une génération optimisée de capteurs :
la série 5B. Très économique Manipulation parfaite.
Vos avantages
- Nouveau boîtier plus compact (dimensions L x H x L : 11 mm x 32.4 mm x 20 mm
- Des LED d’affichage à 360°, visibles de tous les côtés, facilitant l’installation et l’indication d’état, ainsi qu’un alignement rapide grâce à un spot lumineux uniforme et très visible
- Détection fiable des objets réfléchissants, emballés sous film rétractable et brillants
- La commutation lumière/obscurité peut être mise en œuvre de manière inviolable par inversion de polarité du câblage (câble)
Deux nouvelles séries en acier inoxydable dans un boîtier miniature pour les tâches de détection dans les processus de production et d'emballage
Série 53C / 55C
Lors du traitement, du remplissage ou du conditionnement de produits alimentaires ou pharmaceutiques, des exigences très strictes s'appliquent en matière d'hygiène et de nettoyage des systèmes.
Notre gamme de capteurs en acier inoxydable, comprenant les séries 53C et 55C, a été spécialement développée pour les applications soumises à des exigences d’hygiène élevées. Tous les matériaux du boîtier sont conformes à la FDA et autorisés pour le contact direct avec les produits alimentaires. Ceci constitue une sécurité supplémentaire lors du conditionnement et de l'emballage des produits alimentaires.
Vos avantages
- Deux conceptions de boîtiers pour une utilisation dans les zones humides (wash-down) et les zones hygiéniques (conception hygiénique)
- Boîtier en inox V4A (AISI 316L) de qualité avec surface lisse et fenêtre optique sans verre en PMMA+ avec revêtement spécial anti-rayures pour prévenir de toute prolifération bactérienne
- Résistance thermique et chimique (contrôlée et certifiée selon ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey)
- Configuration simple et surveillance d'état via l'interface IO-Link et variantes avec réglage électronique de la distance de détection et transfert des valeurs mesurées via IO-Link
Pour plus d’informations sur les séries 53C/55C
Des performances parfaites au meilleur prix.
Série 36
La détection fiable d'objets reste la clé d'un haut niveau d'automatisation et de processus fluides dans l'ingénierie de l'usine. En particulier dans les domaines de l'intralogistique, de la technologie de l'emballage et de l'industrie automobile, les objets à détecter imposent les exigences les plus élevées en matière de technologie des capteurs.
Les capteurs de notre nouvelle série 36 offrent des performances parfaites au meilleur prix. Différents principes de fonctionnement associés à un traitement du signal de pointe apportent une excellente fiabilité dans la détection d'objets, même dans les applications exigeantes. La réserve de haute performance permet la détection d'objets sur de longues distances ou la compensation de sources d'interférence ou de contamination sur des distances plus courtes.
Vos avantages
- Une grande réserve de fonctionnement et un taux de détection fiable, même dans les applications critiques, grâce à des portées de fonctionnement très étendues
- Excellent rapport qualité-prix
- Grande diversité de connexions pour une intégration facile (câble, connecteur M12 ou câble avec connecteur M12)
Informations complémentaires sur la série 36
Aller directement à la sélection des produits de la série 36
Liste d'articles
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 180 m
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 340 m
- Principe de commutation: IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN),...
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 340 m
- Source lumineuse: LED, Infrarouge
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 340 m
- Principe de commutation: IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN),...
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 25 m
- Source lumineuse: LED Power PinPoint®, Rouge
- Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
- Principe de commutation: IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN),...
- Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
- Portée de fonctionnement, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Source lumineuse: LED Power PinPoint®, Rouge, LED Power PinPoint®, R...
- Principe de commutation: À commutation foncée (PNP)/claire (NPN), IO-Link /...
- Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
- Portée de fonctionnement, max.: 0,08 ... 8,5 m
- Source lumineuse: LED Power PinPoint®, Rouge, LED Power PinPoint®, R...
- Principe de commutation: À commutation foncée (PNP)/claire (NPN), IO-Link /...
- Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
- Portée de fonctionnement, max.: 0,05 ... 14 m
- Source lumineuse: LED Power PinPoint®, Rouge
- Principe de commutation: À commutation foncée (PNP)/claire (NPN), IO-Link /...
- Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
- Portée de fonctionnement, max.: 0,2 ... 20 m
- Source lumineuse: Laser, Rouge
- Principe de commutation: À commutation foncée (PNP)/claire (NPN), IO-Link /...
- Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 3 m
- Source lumineuse: LED Power PinPoint®, Rouge, LED Power PinPoint®, R...
- Principe de commutation: IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
- Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 3 m
- Source lumineuse: LED Power PinPoint®, Rouge, LED Power PinPoint®, R...
- Principe de commutation: À commutation foncée (PNP)/claire (NPN), IO-Link /...
- Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 5 m
- Source lumineuse: LED Power PinPoint®, Rouge, LED Power PinPoint®, R...
- Principe de commutation: À commutation foncée (PNP)/claire (NPN), IO-Link /...
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage avec élimination de l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,6 m
- Source lumineuse: LED, Rouge
- Principe de commutation: À commutation foncée (PNP)/claire (NPN), IO-Link /...
- Principe de fonctionnement: Principe de balayage avec élimination de l'arrière...
- Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 0,6 m
- Source lumineuse: Laser, Rouge
- Principe de commutation: À commutation foncée (PNP)/claire (NPN), IO-Link /...