D S-M12-5W-M
Connecteur
| Tension de fonctionnement | 60 V CC |
| Courant de service assigné | 4.000 mA |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Blindé | Oui |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Matériau de corps de poignée | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Modèle | Coudé |
| Verrouillage | Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant |
| Type de connexion | Borne à vis |
| Section de raccord | 0,14 ... 0,75 mm² |
| AWG | 26 ... 18 |
| Ouverture de clé | 18 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression, nickelage chimique |
| Poids net | 55 g |
| Passage du câble max. | 6 ... 8 mm |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 85 °C |
| Degré d'encrassement | 3, EN 60947-1 |
| Indice de protection | IP 67 |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |