Type 4/PLe
これらのシングルビーム・セーフティライトバリアは、MSI-TRM監視デバイスと連動して動作します。PL cまでに適用されるタイプ 4非接触セーフティデバイスをこれとともに構成します。コンパクトな寸法により、簡単に組み込むことができます。検出範囲は最大70mです。赤色光と赤外光のバリエーションを交互に使用することで、相互影響による干渉を回避することができます。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:21製品が見つかりました
次により並べ替え: