SLE518L1-K4/4-M12
シングルビームセーフティライトバリア レシーバ
製品番号:
50134015
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | 518 |
| タイプ | 4, IEC/EN 61496、適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続 |
| SIL | 3, IEC 61508、適切なテスト監視ユニット、例えばMSI-TR1Bとの接続 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061、適切なテスト監視ユニット、例えばMSI-TR1Bとの接続 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続 |
| MTTFd | 900 年, EN ISO 13849-1 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4, EN ISO 13849, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -15 ... 15 %, リップルを含む |
| 無負荷電流 | 35 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ライトオン |
| スイッチング周波数 | 500 Hz |
| 応答時間 | 1 ms |
| スタンバイ遅延 | 300 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 4 -極 |
| 外形 | シリンダー状 |
| 寸法(直径 x 長さ) | 22 mm x 91 mm |
| ネジ寸 | M18 |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | ABS, UL94-V0 |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 正味重量 | 30 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| 取り付けの種類 | 取り付けブラケット |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -10 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67 |
| 認可 | TÜV南 UL US |
| 適応基準 | IEC60947-5-2、IEC/EN61496 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |