AC-AN-AL
Bedieningselement
| Afmeting (b x h x l) | 20,6 mm x 41,7 mm x 42,7 mm |
| Nettogewicht | 14 g |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Bouwvorm bedieningselement | gebogen |
| Toepassingsgebied bedieningselement | Normal Duty |
| Montageboringen | in sleutelrichting |
| Materiaal | RVS |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |