Sensoroplossingen voor bagagevervoer

Na het inchecken van de bagage worden de koffers meestal uit het zicht gesorteerd op transportbanden, transportbakken, enz. en naar de juiste gate vervoerd om te worden geladen.

Suitcase-Transport_700x500px

Bagageherkenning op transportband

APIC_AI_SR46C_Gepcktransport_wl_700x500px

Vereiste:

Betrouwbare objectherkenning langs de bagageband, ongeacht kleur en oppervlak, met hoge ongevoeligheid voor omgevingslicht, is essentieel in deze toepassing. Eenvoudige uitlijning met zichtbaar rood licht vergemakkelijkt inbedrijfstelling en onderhoud. 

Oplossing:

De krachtige retroreflecterende foto-elektrische sensoren PRK 36D en RK 46C met een grote, goed zichtbare lichtvlek of lichtband zorgen voor betrouwbare detectie, zelfs in verschillende omgevingen.

Bagagedetectie

Gepaeckfoerderung-PRK-15_700x500px

Vereiste:

In bagagetransportsystemen worden sensoren en reflectoren vaak op een zodanige wijze in de zijpanelen van de transportband geïntegreerd dat ze goed beschermd zijn. Een snelle installatie en een nauwkeurige uitlijning binnen de beperkte installatieruimte van het laterale geleidingsgebied zijn van cruciaal belang. De gebruikte sensoren moeten bovendien zorgen voor een betrouwbare detectie, zelfs bij optische storingen zoals reflecties of stofafzetting.

Oplossing:

De retro-reflectieve foto-elektrische sensoren uit de PRK15-serie met Power PinPoint®-LED maken een snelle inbedrijfstelling en eenvoudige uitlijning mogelijk dankzij hun kleine, nauwkeurige lichtvlek. Hun hoge energiedichtheid zorgt voor een ruime prestatiereserve en een groot werkbereik, zelfs bij gebruik van compacte reflectoren. Ze zorgen bovendien voor een betrouwbare detectie, ongeacht de kleur of oppervlaktestructuur van een object, met inbegrip van reflecterende oppervlakken.

Bescherming van toegangspunten

APIC_AI_L300_suitcase_transport_wl_700x500px

Vereiste:

Toegang tot de geautomatiseerde sectie en besturingscomponenten is belangrijk voor het onderhoud, maar moet worden beveiligd met geschikte veiligheidssensoren. Handige bediening direct op de sensor maakt de ingebruikname eenvoudiger.

Oplossing:

Robuuste schakelaars met de veiligheidsvergrendeling L300 bieden de vereiste beveiliging in combinatie met bedieningselementen voor eenvoudige hantering. De roterende kop maakt een flexibele uitlijning van het bedieningselement mogelijk.

Baanaansturing

APIC_AT_GS04_belt_conveyor_wl_700x500px

Vereiste:

Voor een energie-efficiënte en vraaggerichte aansturing van transportbanden is het belangrijk om de werkelijke beweging ervan te monitoren.

Oplossing:

Er zijn verschillende varianten hiervoor – één met standaard sensoren die een draaischijf scannen: Een optische vork GS04 of, in het geval van een metalen draaischijf, een inductieve sensor gemonteerd op de as vasn transportband. Een andere optie is om de beweging te detecteren met behulp van een encoder onder de transportband.

Code lezen op bagagebakken

Suitcase-transport_BCL-200_700x500px

Vereiste:

De bagagestukken worden toegewezen aan de code van de transportbak en automatisch naar de bijbehorende bestemming vervoerd. Codes moeten snel en betrouwbaar op de transportband worden gelezen. Een lijntopologie verdient de voorkeur.

Oplossing:

Optische codelezers met ruimtebesparende afbuigspiegels en geïntegreerde netwerkinterface uit de serie BCL 200i of BCL 300i zijn hiervoor geoptimaliseerd. Andere optische codelezer-versies zijn beschikbaar.

Identificatie van de bagagebak

Suitcase-transport_RDH200_700x500px

Vereiste:

Op sommige luchthavens worden bagagetransportbakken geïdentificeerd met RFID-transponders en automatisch naar de juiste bestemming getransporteerd. Codes moeten snel en betrouwbaar op de transportband worden gelezen. Een lijntopologie verdient de voorkeur.

Oplossing:

De RFID-apparaten uit de serie RDH 200 zijn voor dergelijke toepassingen ontworpen en zijn, afhankelijk van de interface, beschikbaar voor montage aan de zijkant of onderkant. Omgevingsomstandigheden hebben veel minder invloed op RFID-technologie dan op optische codelezers.