Veiligheidsbedieningseenheden
Voor het stilzetten bij een noodsituatie, vereist EN ISO 12100-1 beveiligingsinrichtingen en aanvullende beschermende maatregelen, zoals noodstop-schakelaars of -treklijnschakelaars. Noodstop-schakelaars worden toegepast op plaatsen waar een lokaal stopcommandosignaal zinvol is. Bij uitgestrekte gevarenzones worden noodstop trekkoordschakelaars toegepast.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 17 producten gevonden
ERS200-M0C1-M20-HLR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
50149995
- Serie: ERS200
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: in langsas
- Type bediening: Kabel
ERS200-M0C3-M20-HAL
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000524
- Serie: ERS200
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: naar links
- Type bediening: Kabel
ERS200-M0C3-M20-HAR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000522
- Serie: ERS200
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: naar rechts
- Type bediening: Kabel
ERS200-M0C3-M20-HLR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000500
- Serie: ERS200
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: in langsas
- Type bediening: Kabel
ERS200-M1C1-M20-HAL
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000525
- Serie: ERS200
- Contactmontage: 2NC
- Bedieningsrichtingen: naar links
- Type bediening: Kabel
ERS200-M1C1-M20-HAR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000523
- Serie: ERS200
- Contactmontage: 2NC
- Bedieningsrichtingen: naar rechts
- Type bediening: Kabel
ERS200-M1C3-M20-HLR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000501
- Serie: ERS200
- Contactmontage: 2NC
- Bedieningsrichtingen: in langsas
- Type bediening: Kabel
ERS200-M4C1-M12-HLR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000504
- Serie: ERS200
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: in langsas
- Type bediening: Kabel
ERS200-M4C1-M20-HLR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000503
- Serie: ERS200
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: in langsas
- Type bediening: Kabel
ERS200-M4C3-M20-HAL
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000521
- Serie: ERS200
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: naar links
- Type bediening: Kabel
ERS200-M4C3-M20-HAR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000520
- Serie: ERS200
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: naar rechts
- Type bediening: Kabel
ERS200-M4C3-M20-HLR
NOODSTOP-treklijnschakelaar
Artikelnummer:
63000502
- Serie: ERS200
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Bedieningsrichtingen: in langsas
- Type bediening: Kabel
Artikelgegevens van: 20-10-2026