Optische sensoren
Eenvoudig te integreren dankzij een compacte bouwvorm en een economische schaalbaarheid: Subminiatuursensoren in een uiterst compact ontwerp
20-serie
De diffuse sensoren en doorlichtsensoren uit de 20-serie van Leuze zijn ontwikkeld voor toepassingen waarbij elke millimeter telt. Dankzij hun ultracompacte ontwerp passen ze betrouwbaar in zelfs de krapste inbouwruimtes, waar conventionele sensoren niet passen. De serie biedt bovendien een hoge mate van flexibiliteit: Twee behuizingsvarianten – frontdetectie (FL – plat) met een naar voren gerichte optische uitgang en zijdetectie (lateraal/slank) met een naar de zijkant gerichte optische uitgang – maken een optimale integratie in een breed scala aan machinetoepassingen mogelijk. Hierdoor kunnen de sensoren naadloos en zonder concessies in uw systeem worden geïntegreerd, net als het ontbrekende stukje van een puzzel.
Bovendien maakt de 20-serie zeker indruk met hoge prestaties op alle plaatsen waar snelheid en precisie vereist zijn. Met een reactietijd van slechts 0,5 ms worden zelfs de snelste bewegingen zonder vertraging gedetecteerd. Zelfs zeer kleine objecten kunnen betrouwbaar worden gedetecteerd — bijvoorbeeld componenten met een afmeting van slechts 0,2 mm voor sensoren met achtergrondonderdrukking en van slechts 1 mm voor doorlichtingsfotocellen.
Voordelen voor u
- Ultracompact en ideaal voor de krapste inbouwruimtes waar geen enkele andere sensor zou passen
- Maximale flexibiliteit wat betreft integratie en montage: de twee behuizingsuitvoeringen — frontdetectie (vlak) en zijdetectie (lateraal) — maken een nauwkeurige integratie in een breed scala aan toepassingen mogelijk.
- Snelle reactietijd: detectie van snel bewegende objecten zonder vertraging, dankzij een reactietijd van slechts 0,5 ms
- Betrouwbare detectie van uiterst kleine objecten/onderdelen met afmetingen vanaf 0,2 mm (diffuse sensoren) en 1 mm (doorlichtende fotocellen) — voor maximale precisie in uw toepassing
- Hoge duurzaamheid en maximale systeembeschikbaarheid dankzij beschermingsklasse IP67
Meer informatie over de 20-serie
Robuust en hygiënisch: Aan de veilige kant met roestvrijstalen sensoren
33C/ 35C-serie
Om stabiele en economische productie- en verpakkingsprocessen te garanderen, moeten de sensoren die in het systeem gebruikt worden betrouwbaar functioneren en langdurig beschikbaar zijn. In hygiënegevoelige of natte omgevingen, maar ook in een ruwe productieomgeving, zijn sensoren in roestvrijstalen behuizingen de perfecte keuze.
Ontdek ons sensorportfolio van de 33C-serie in hygiënisch ontwerp en de 35C-serie in robuust afwasbaar ontwerp.
Voordelen voor u
- Breed scala aan mogelijke toepassingen dankzij een uitgebreid portfolio met veel speciale oplossingen voor verpakkingsprocessen, bijv. voor foliebestraling, helder glas detectie of multi-track transportsystemen
- Behuizingsmaterialen goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen (FDA-conform)
- Eenvoudige inbedrijfstelling en uitlijning dankzij Power PinPoint® LED
Meer informatie over de 33C/35C-serie
Aanwezigheidsbewaking in intralogistiek en verpakkingsprocessen, maar ook in de auto-industrie
5B-serie
Bij aanwezigheidscontroles in geautomatiseerde processen moet het sensorsysteem op betrouwbare wijze verschillende objecten detecteren. De bediening van de sensor, inclusief montage, uitlijning en afstelling, moet ook snel en eenvoudig zijn, vooral omdat er vaak een groot aantal sensoren geïnstalleerd moet worden.
Speciaal voor deze eisen hebben wij een geoptimaliseerde generatie sensoren ontwikkeld:
de 5B-serie. Overtuigend energiezuinig. Perfecte bediening.
Voordelen voor u
- Zeer, compacte behuizing (afmetingen B x H x L: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
- 360°-display-leds die van alle kanten zichtbaar zijn voor eenvoudige installatie en statusindicatie, evenals snelle uitlijning dankzij een goed zichtbare, gelijkmatige lichtvlek
- Betrouwbare detectie van reflecterende, in krimpfolie verpakte en glanzende objecten
- Tegen sabotage beveiligde licht/donker-schakeling door ompoling van de (kabel)bedrading
Roestvrijstalen series in een miniatuurbehuizing voor detectietaken in hygiënegevoelige productie- en verpakkingsprocessen
53C/ 55C-serie
Bij het verwerken, vullen of verpakken van voedingsmiddelen of farmaceutische producten gelden zeer strenge eisen met betrekking tot de hygiëne en reiniging van de systemen.
Ons roestvrijstalen sensorplatform, bestaande uit de 53C- en 55C-serie, is speciaal ontwikkeld voor toepassingen met verhoogde hygiëne-eisen. Alle materialen van de behuizing voldoen aan de FDA-normen en zijn goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen. Dit zorgt voor extra veiligheid bij het verwerken en verpakken van voedsel.
Voordelen voor u
- Twee behuizingsontwerpen voor gebruik in natte ruimtes (afspoelen) en hygiënische ruimtes (hygiënisch ontwerp)
- Hoogwaardige behuizing van V4A (AISI 316L) roestvrijstaal met een glad oppervlak en een glasloze optische afdekking van PMMA+ met een speciale krasbestendige coating om bacteriële overdracht te voorkomen
- Thermische en chemische weerstand (getest en gecertificeerd volgens ECOLAB, CleanProof+, JohnsonDiversey)
- Eenvoudige configuratie en conditiebewaking via IO-Link interface, evenals een variant met elektronische tastafstandsinstelling en meetwaarde-uitgifte via IO-Link
Meer informatie over de 53C/55C-serie
Perfecte prestaties voor de beste prijs.
36-serie
Betrouwbare objectdetectie blijft de sleutel tot een hoge mate van automatisering en soepele processen in de installatietechniek. Met name in de intralogistiek, verpakkingstechnologie en de automobielindustrie stellen de te detecteren objecten de hoogste eisen aan de sensortechnologie.
Onze 36-serie sensoren levert perfecte prestaties tegen de beste prijs. Verschillende werkingsprincipes gecombineerd met superieure signaalverwerking leiden tot uitstekende betrouwbaarheid bij het detecteren van objecten - zelfs in veeleisende toepassingen. De hoge prestatiereserve maakt de detectie van objecten op lange afstanden of de compensatie van storings- of vervuilingsbronnen op kortere afstanden mogelijk.
Voordelen voor u
- Grote functionele reserve en betrouwbare detectiegraad, zelfs bij veeleisende toepassingen, dankzij zeer lange reikwijdtes
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding
- Veelzijdige aansluitingsopties ondersteunen een eenvoudige integratie (kabel, M12 ronde connector of kabel met M12 connector)
Artikellijst
- Serie: 23
- Werkingsprincipe: Tast-principe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,18 m
- Ontwerp: hoekig
- Serie: 46C
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 3 m
- Ontwerp: hoekig
- Serie: 3C
- Werkingsprincipe: Reflectie-principe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 3 m
- Ontwerp: hoekig
- Serie: 5B
- Werkingsprincipe: Reflectie-principe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Serie: 3C
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 8,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Serie: 3C
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 8,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Serie: 5B
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,002 ... 0,1 m
- Ontwerp: hoekig
- Serie: 23
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Ontwerp: hoekig
- Serie: 5B
- Werkingsprincipe: Afstandstaster met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 1,2 m
- Ontwerp: hoekig
- Serie: 5B
- Werkingsprincipe: Afstandstaster met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 1,2 m
- Ontwerp: hoekig
- Serie: 55C
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 0,45 m
- Ontwerp: hoekig
- Serie: 20 slim
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 1 m
- Ontwerp: hoekig
- Serie: 20 slim
- Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 1 m
- Ontwerp: hoekig