Laserscanner

De schakelende laserscanners van de serie ROD 100 bieden uiterst nauwkeurige objectdetectie – zowel voor individuele detectie als voor complexe objectgroepen – en zorgen voor betrouwbare botsingsbeveiliging in veeleisende toepassingen. Met hun combinatie van hoge scansnelheden en hoge hoekresolutie leveren ze zelfs bij hoge snelheden nauwkeurige resultaten. De schakelfrequentie van 80 Hz zorgt voor soepele processen, zelfs bij dynamische rij- en transportbewegingen.

Intelligente raambewaking ondersteunt proactief onderhoud en maximaliseert zo de bedrijfstijd van industriële installaties. Dankzij het ruimtebesparende ontwerp kunnen de apparaten eenvoudig worden geïntegreerd in compacte productieomgevingen of slanke, bestuurderloze transportsystemen (AGV's) – voor maximale flexibiliteit met minimale installatiewerkzaamheden.

Overzicht

RD100_300_solo_Headerformat

Schakelende laserscanner voor detectie van meerdere objecten en botsingsbeveiliging

De schakelende laserscanners uit de ROD 100-serie zijn geschikt voor nauwkeurige detectie van één of meerdere objecten en voor botsingsbeveiliging. Ze onderscheiden zich door hun hoge scansnelheden met een hoge hoekresolutie. De schakelfrequentie van 80 Hz maakt hoge traversesnelheden en transportsnelheden mogelijk. De geïntegreerde vensterbewaking ondersteunt voorspellend onderhoud en zorgt voor een hoge systeembeschikbaarheid. Dankzij hun compacte ontwerp kunnen de laserscanners ook eenvoudig worden geïntegreerd in krappe productieomgevingen en kleine automatisch geleide voertuigen (AGV's).



Voordelen voor u

  • Detectie van snelle objecten dankzij hoge scanfrequentie van 80 Hz
    Dankzij de hoge scanfrequentie van 80 Hz is de ROD 100 ideaal voor het voorkomen van botsingen bij snel bewegende automatisch geleide voertuigen (AGV's). De hoge schakelfrequentie zorgt ook voor een nauwkeurige en betrouwbare objectdetectie op continue transportbanden.

  • Hoge bewakingsflexibiliteit dankzij 16 schakelbare configuraties
    Door de configureerbare detectiebereiken kan het worden aangepast aan een breed scala aan toepassingsomgevingen. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende objectgroottes betrouwbaar worden gedetecteerd. In toepassingen met automatisch geleide voertuigen (AGV's) kunnen ook alle rijrichtingen in kaart worden gebracht en worden bewaakt. Dit vergroot het vermogen van het systeem om zich aan te passen aan complexe en dynamische omgevingen.

  • Voorspellend onderhoud door vensterbewaking
    Dankzij de geïntegreerde vensterbewaking kan vervuiling tijdig worden gedetecteerd en kan een hoge systeembeschikbaarheid worden bereikt door voorspellend onderhoud.

  • Uitstekende integratie dankzij compact ontwerp
    Dankzij het compacte formaat van slechts 80 x 80 x 85 mm kan de laserscanner worden geïntegreerd in de kleinste installatieruimtes in de productie en intralogistiek, evenals in AGV's.

  • Voor gebruik bij hoge en lage temperaturen
    Of het nu gaat om diepvriesopslag of toepassingen met verhoogde temperatuureisen – de ROD 100 kan betrouwbaar worden gebruikt bij temperaturen van -30 °C tot +60 °C.

  • Robuust ontwerp
    De ROD 100-laserscanner is bijzonder robuust en dankzij zijn beschermingsklasse IP 67, stevige metalen basis en geïntegreerde laserdiode met een golflengte van 905 nm ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen.

Ga direct naar de artikelkeuze



Hoogtepunten

Voorspellend onderhoud door vensterbewaking
RD300_dust_700x500px_(1)

De laserscanners van de ROD-serie bewaken continu hun kijkvenster om vervuiling vroegtijdig te detecteren. Zodra een gedefinieerde drempelwaarde wordt overschreden, wordt automatisch een onderhoudsmelding gegenereerd. Dit voorspellende onderhoud draagt aanzienlijk bij aan een hoge beschikbaarheid van het systeem.

Flexibele integratie dankzij compact ontwerp
RD300_AGV_700x500px_(1)

Dankzij hun compacte ontwerp van 80 x 80 x 85 mm zijn de laserscanners ideaal voor integratie in kleine installatieruimtes in mobiele voertuigen en in toepassingen waar de ruimte beperkt is. 

Robuust ontwerp en breed temperatuurbereik
RD300_warm_kalt2_700x500px_(2)

De laserscanners van de ROD-serie maken indruk met hun robuuste behuizing en brede temperatuurtolerantie. Ze zijn geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen van -30 °C tot +60 °C en zijn daarom ideaal voor toepassingen in de diepvriessector en voor toepassingen met hoge temperatuureisen, zoals bij de productie van accu's.

Toepassing

ROD100_AGV_Ladungsverschiebung_700x500px

Projectiebewaking voor AGV's

Vereiste:
Automatisch geleide voertuigen (AGV's) moeten zo zijn ontworpen dat de lading of delen van de lading op de pallet tijdens het verplaatsen niet uit de zijkanten steken.

Oplossing:
Met de laserscanners uit de ROD 100-serie kan elke uitstekende lading op de AGV worden bewaakt. Als een verschuiving van de lading wordt gedetecteerd, kan het magazijnpersoneel corrigerende maatregelen nemen.

ROD100_Kollisionserkennung_FTS_700x500px

Botsingsbeveiliging voor AGV's

Vereiste:
Verschillende automatisch geleide voertuigen (AGV's) vervoeren goederen autonoom tijdens de productie. Geïntegreerde sensoren moeten botsingen betrouwbaar voorkomen en een veilig proces garanderen.

Oplossing:
Dankzij de hoge scanfrequentie van 80 Hz is de ROD 100 ideaal voor gebruik in dynamische toepassingen, met name voor het voorkomen van botsingen in snel bewegende AGV's.

ROD100_Kollisionerkennung_OHV_700x500px

Botsingsbeveiliging voor bovengrondse transportsystemen

Vereiste:
In een geautomatiseerd transportsysteem worden de transporteenheden boven het hoofd aan een rail of railsysteem opgehangen, waarbij de rijsnelheden van de afzonderlijke eenheden kunnen verschillen. Sensoren worden gebruikt om te voorkomen dat de transporteenheden met elkaar in botsing komen.

Oplossing:
De ROD 100 schakelende laserscanner kan worden gebruikt om een veld binnen het remgebied te definiëren dat wordt geactiveerd als een voorgaande transporteenheid het pad blokkeert of als delen van het systeem in het transportsysteem uitsteken. Op deze manier kunnen botsingen worden voorkomen.

ROD100_Eimererkennung_700x500px

Gelijktijdige aanwezigheidscontrole op meerdere lijnen

Vereiste:
Meerdere transportbandlijnen moeten gelijktijdig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat alle objecten zich op de beoogde posities bevinden. Als een of meer objecten ontbreken, moet een schakelsignaal worden afgegeven.

Oplossing:
De ROD 100 schakelende laserscanner kan met drie onafhankelijke uitgangen op één straalniveau meerdere aanwezigheidscontroles tegelijk uitvoeren.

APIC_AI_ROD300_BCL200_Baggage_task_wl_700x500px

Hoogtecontrole bij bagageafgifte op de luchthaven

Vereiste:
Voor het controleren van de hoogte van bagage en het monitoren van het instappen van passagiers dient bij het zelfafgiftepunt een flexibel configureerbare zone te worden ingericht, die via sensoren is gekoppeld aan het controlesysteem voor bagageafhandeling.

Oplossing:
De ROD 100/300-gebiedscanners met vrij configureerbare detectievelden en een detectiehoek van 275° zijn hier dankzij hun Ethernet-gebaseerde interfaces bij uitstek geschikt. Voor de toepassing zijn twee apparaten nodig: één om de hoogte van de bagage te controleren en één om het instappen van passagiers te monitoren.

Technische kenmerken

Kenmerk ROD 100
Scanhoek275°
Hoekresolutie 0,2° bij 80 Hz
Meetafstand 5,5 m bij 2% diffuus reflectie
15 m bij 10% diffuus reflectie
25 m bij 90% diffuus reflectie
Herhaalbaarheid +/- 20 mm
Stralingsspreiding +/- 0,2°
Interfaces EtherNet (TCP / UDP) voor configuratie
Ingangen: 4 (PNP)
Uitgangen: 3 (PNP) + 2 waarschuwingsuitgangen
Aantal configuraties 16 (met 3 zones)
Beschermingsklasse IP 67
Afmetingen 80 mm x 80 mm x 85 mm
Temperatuurbereik -30 °C tot +60 °C
LED-golflengte 905 nm
Functie Schakelen

ROD 100/300/500 - Laserscanners voor schakelen en meten - Productinformatie (pdf, ~1 MB)