Machineveiligheid met uitgebreide veiligheidsexpertise

In de industriële praktijk zijn veiligheidseisen vaak complex en voortdurend aan verandering onderhevig, waardoor een duidelijke technische oriëntatie van cruciaal belang is. Leuze ondersteunt bedrijven vanaf het allereerste begin, te beginnen met diensten die de huidige status van uw machines vaststellen en analyseren. Op basis van deze bevindingen worden op maat gemaakte oplossingen gecreëerd die zowel aan de wettelijke vereisten voldoen als de efficiëntie in het bedrijf verhogen. Regelmatige controles en gestructureerde processen zorgen ervoor dat de veiligheid permanent gewaarborgd is. Op deze manier combineert Leuze gedegen expertise, innovatieve technologie en praktische diensten tot een uitgebreid veiligheidsconcept. Het resultaat: betrouwbare machineveiligheid en geoptimaliseerde bedrijfsprocessen uit één hand.

Details 1
Solution animation

Veiligheidsoplossingen

Complete oplossingen voor uw systemen 

Wij maken machines en systemen veilig met geavanceerde oplossingen die perfect zijn afgestemd op uw eisen. Om dit te bereiken, combineren wij sensortechnologie, software en architectuur tot een uitgebreid veiligheidsconcept. Onze veiligheidsexperts en oplossingsingenieurs begeleiden u graag door het hele proces, van de eerste analyse tot de succesvolle implementatie.

RealisatieNauwkeurige implementatie
  • Rekening houden met variërende materiaalstroom- en overbrengingsscenario's
  • Combinatie van geschikte sensoren
  • Ontwerp, verificatie en validatie van veiligheidsfuncties
  • Individuele, softwaregebaseerde veiligheidsfuncties
  • Ondersteuning bij de inbedrijfstelling voor veeleisende toepassingen
  • Individuele documentatie en validatie van de oplossing
  • Een allesomvattende oplossing

Geïmplementeerde veiligheidsoplossingen


Services_700x500px_(1)

Veiligheidsdiensten

Diensten voor veilige machines

Diensten om machines veilig te maken Van advies en risicobeoordeling tot de modernisering van bestaande systemen: onze gecertificeerde veiligheidsexperts begeleiden u bij elke stap. Met op maat gemaakte veiligheidsconcepten, ondersteuning bij de inbedrijfstelling en praktische trainingen zorgen wij ervoor dat uw machines veilig zijn.

AdviesBediening en inspectie
  • Risicobeoordeling
  • CE-conformiteitsbeoordeling
  • Ontwerp, verificatie en validatie van veiligheidsfuncties
  • Ondersteuning bij de inbedrijfstelling
  • Workshops en trainingen
  • Veiligheidscontrole, risicobeoordeling
  • Ontwerp en inbedrijfstelling van veiligheidsconcepten
  • Modernisering van bestaande machines
  • Validatie en inspectie
  • Trainingen en seminars

Ga naar alle veiligheidsdiensten


Application animation

Veiligheidstoepassingen

Veiligheidssensoren in machines en systemen

Veiligheidssensoren vervullen op betrouwbare wijze de veiligheidsgerelateerde functies die in machines en systemen vereist zijn. Van beveiliging van werkpunten en noodstopfuncties tot veilige besturings- en evaluatielogica: wij beschikken over sensoren en componenten voor elke veiligheidsgerelateerde toepassing.

Veiligheidsgerelateerde toepassingen

  • Beveiliging van werkpunten
  • Toegangsbeveiligingen en beveiligingsinrichtingen
  • Ruimtebeveiliging
  • Noodstopfuncties
  • Veiligheidspositie- en bewegingsbewaking
  • Veilige besturings- en evaluatielogica

Veiligheidstoepassingen


Products_700x500px

Veiligheidsproducten

Een breed assortiment veiligheidssensoren

Het assortiment veiligheidsproducten omvat alle veiligheidsgerelateerde componenten die nodig zijn om machines en systemen te beveiligen en die worden gebruikt in veiligheidsoplossingen en een breed scala aan toepassingen.

  • Laserscanners
  • Lichtgordijnen en lichtroosters (met muting/gating)
  • Foto-elektrische sensoren
  • Radarsystemen
  • Positioneringssystemen
  • Besturingssystemen en evaluatielogica
  • Veiligheidsvergrendelingen
  • Sensoren en schakelaars
  • Bedieningsapparatuur

Zo kunnen veiligheidsgerelateerde eisen doelgericht worden geïmplementeerd en gecombineerd tot een modern machinebeveiligingssysteem, of er nu eenvoudige beveiligingen of complexe oplossingen nodig zijn.

Veiligheidsproductportfolio


Referenties en technologierapporten voor onze veiligheidsoplossingen

Toepassings- en technologierapporten laten zien hoe veiligheidsoplossingen met succes zijn geïmplementeerd in echte machines en systemen. Ze bieden een authentiek inzicht in toepassingen die zich in de praktijk hebben bewezen en laten zien dat concepten, producten en architecturen niet alleen op papier overtuigen, maar ook hun rol vervullen waar het er echt toe doet: in het dagelijkse industriële leven. Onze bijzondere dank gaat uit naar de partners en klanten die deze inzichten mogelijk maken en hun praktijkvoorbeelden voor deze rapporten ter beschikking stellen. 

  • Toepassingsrapporten uit diverse sectoren en over verschillende systeemtypes
  • Technologierapporten over veiligheidsgerelateerde functies en oplossingen
  • Deze rapporten bieden begrijpelijke, beproefde voorbeelden en laten zien hoe veiligheidsoplossingen succesvol kunnen worden ingezet en in de praktijk betrouwbaar functioneren.

Veilig positioneringssysteem verhoogt de efficiëntie bij Früchte Jork
Fruechte-Jork_MG_700x500px

Früchte Jork heeft een volledig geautomatiseerd diepvriesmagazijn met 26.280 plaatsen in gebruik genomen. Ergonomisch orderpicking, slimme technologie en het veilige barcode-positioneringssysteem FBPS 607i van Leuze zorgen voor efficiënte processen, energiebesparingen en betere arbeidsomstandigheden, een mijlpaal voor productiviteit en groei.

Meer informatie

Dynamisch veiligheidssysteem voor het verwijderen van pallets bij Südzucker AG
Suedzucker_700x500px

Leuze heeft een op maat gemaakte veiligheidsoplossing geïmplementeerd voor Südzucker AG in Ochsenfurt: veiligheidslaserscanners zorgen voor het verwijderen van pallets op meerdere sporen, waarbij de veiligheidsvelden automatisch worden aangepast om naadloze veiligheid en een efficiënte materiaalstroom te garanderen.

Meer informatie

Veiligheidsoplossing: toegangsbeveiliging met dynamische formaataanpassing
APIC_PA_IL_SafetySolution_Multiformat-Access-Garding_wl_700x500px

Verschillende materiaalbreedtes, wisselende materiaalposities of gedeeltelijk beladen pallets vormen bijzondere uitdagingen voor de toegangsbeveiliging van overslagstations. Hiervoor vertrouwt Leuze op het concept van dynamische formaataanpassing, waarmee een optimale balans tussen productiviteit en veiligheid wordt gevonden.

Meer informatie


ISO 13855 Normenänderung: Erfahren Sie, was sich für die Positionierung von Schutzeinrichtungen ändert und was Sie bei der Maschinensicherheit beachten müssen.

Gespecialiseerde veiligheidskennis

Richtlijnen, normen en berekeningstools

De rubriek Gespecialiseerde veiligheidskennis biedt u een snel overzicht van de belangrijkste richtlijnen en normen met betrekking tot machineveiligheid, evenals praktische ondersteuning bij het selecteren en ontwerpen van beveiligingsinrichtingen.

  • Interactieve rekenwizards, bijvoorbeeld voor het berekenen van de veiligheidsafstand
  • Hulp bij het selecteren en gebruiken van beveiligingsinrichtingen
  • Overzichten van Europese richtlijnen inzake machineveiligheid en relevante veiligheidsnormen

Deze rubriek biedt u praktijkgerichte ondersteuning die een veilig ontwerp van machines en systemen vergemakkelijkt.

Gespecialiseerde veiligheidskennis


Onze experts staan voor u klaar

Heeft u vragen over onze veiligheidsoplossingen en -diensten? Wij helpen u graag verder.