Veiligheids-radarsysteem
Veilig radarsysteem LBK
Betrouwbare zonebewaking in zware omgevingen en bescherming tegen herstarten/tot PL d
Voordelen voor u
- Betrouwbaar bedrijf, ook onder ruwe omgevingscondities met bijv. vuil, stof, rook en licht
- Flexibele aanpassing van het beschermde gebied aan de toepassing: Bepaal het aantal en de positie van de sensoren, configureer de lengte en openingshoek/breedte van het gebied
- Statische objecten zijn toegestaan in het veiligheidsveld en leiden niet tot uitschakeling van de veiligheidsuitgangen.
- Snelle integratie door een eenvoudige systeemopbouw en controller met PROFIsafe- of FSoE-interface
- Projectplanning en installatieservice voor uw toepassing door onze gecertificeerde experts op aanvraag
Hoogtepunten
Betrouwbaar bedrijf bij veeleisende omgevingscondities
Het radar-principe is robuust t.o.v. omgevingsinvloeden zoals vuil, stof, zaagsel, olie, vochtigheid en licht. Zo wordt ook onder veeleisende omgevingscondities een betrouwbaar bedrijf van de machine gewaarborgd en worden onnodige uitschakelingen vermeden.
Functie
Ze bewaken de toegang en de aanwezigheid van personen binnen de beveiligde zone. Zelfs personen die stilstaan zijn niet echt 'statisch' en worden daarom betrouwbaar gedetecteerd door de sensor.
Dankzij het 3D-radarprincipe kunnen ook gebieden op trappen, sokkels en achter niet-metalen schaduwen worden bewaakt.
Statische objecten binnen de beveiligde zone zijn toegestaan
De radar-technologie reageert gevoelig op bewegingen. Statische objecten binnen de bewakingszone leiden echter niet tot een uitschakeling van het veiligheidssignaal. Daarom mogen statische objecten, zoals pallets, materiaalbakken en gereedschapstrays worden opgesteld binnen de beveiligde zone.
Eenvoudige en flexibele systeemopbouw
Voor de beveiliging van grotere zones analyseert één controller tot 6 sensoren. Met vier kanaalconfiguraties per controller, kunnen zo maximaal 24 sensoren in één toepassing worden toegepast. De systeemparameters kunnen met de configuratiesoftware LBK Designer eenvoudig worden aangepast aan de toepassing.
Voor de integratie in veilige veldbussystemen zijn controllers met PROFIsafe- en FSoE-interfaces beschikbaar. Zo kan ook gedetailleerde statusinformatie worden opgevraagd bij het systeem.
Toepassing
Toegangsbeveiliging bij materiaal-overdrachtsstations
Vereiste:
de robotcel heeft een automatische toevoer. Hiervoor wordt het materiaal op het transporttraject geladen, bv. met een vorkheftruck en daarna in de cel getransporteerd. De toegang tot de cel moet worden beveiligd. Voor het waarborgen van een optimale benutting van de robotcel, moet het veiligheidsconcept een ononderbroken bedrijf van de cel ook tijdens het beladingsproces mogelijk maken.
Oplossing:
De beladingszone van het transporttraject wordt zowel aan de toe- als aan de afvoerzijde beveiligd met meerstraalsveiligheidsfotocellen. Het gebied tussen de foto-elektrische sensoren wordt door veiligheidsradarsensoren bewaakt op de aanwezigheid van personen.
Bewaking van verborgen gebieden in machines
Vereiste:
Het automatische bewerkingsproces mag alleen starten als de machineopeningen gesloten zijn en er niemand binnen is. De mechanische verwerking mag de veiligheidsfunctie niet nadelig beïnvloeden.
Oplossing:
De radarsensor in het verwerkingsgebied detecteert betrouwbaar mensen, zelfs in ruwe omgevingen. Meestal gecombineerd met Veiligheids-benadering schakelaars op machinedeuren en een veiligheidsbesturing, wordt een herstart voorkomen als het bewakingsgebied niet 'vrij' is en de machines niet 'gesloten' zijn.
Zeer robuuste beveiliging van transportroutes in diffuse omgevingen
Vereiste:
Beveiliging en detectie van personen moet worden gewaarborgd in open gebieden of omgevingen met reflecterende oppervlakken langs de transportroutes van transferwagens, AGV's of kranen.
Oplossing:
De sensoren van het LBK Radarsysteem bewaken de transportroute via instelbare lobben met waarschuwings- en beschermingsvelden zonder foutieve schakelingen veroorzaakt door de omgeving of het omgevingslicht, omdat het alleen mensen detecteert.
Beveiliging van gevarenzones onder zware omstandigheden
Vereiste:
De gevarenzone van de machine moet tegen toegang en aanwezigheid van personen worden beveiligd. Ook bij zware omgevingscondities – zoals vuil, lasvonken, zaagspanen of vochtigheid – moet een veilig bedrijf en een hoge beschikbaarheid gewaarborgd zijn.
Oplossing:
Het 3D-veiligheidsradarsysteem LBK detecteert bewegingen binnen de bewakingszone en werkt ook onder zware omgevingscondities betrouwbaar. De radartechnologie staat bovendien de aanwezigheid van statische objecten binnen de bewaakte zone toe.
Bescherming en bewaking van verborgen gebieden opnieuw starten
Vereiste:
Om gevaar te voorkomen, mag het proces pas worden hervat nadat is gecontroleerd of er zich geen personen in het werkbereik of in de verborgen ruimte bevinden.
Oplossing:
Het 3D-veiligheidsradarsysteem LBK bewaakt de aanwezigheid van personen binnen de beveiligde zone en werkt ook onder ruwe omgevingscondities betrouwbaar. De radartechnologie staat bovendien de aanwezigheid van statische objecten binnen de bewaakte zone toe.
Technische kenmerken
| Veilig 3D-radarsysteem met FMCW-modulatie voor detecteren van bewegingen | |
| Configureerbare veiligheids- en waarschuwingszone, vier configureerbare meldingsuitgangen | |
| Tot 6 sensoren combineerbaar in één toepassing, dynamische omschakeling van de configuratie tijdens bedrijf |
| Veiligheid | Prestatieniveau PL d, SIL 2 LBK S01: Categorie 2, LBK SBV-x: Categorie 3 |
|
| Bedrijfsbereik | LBK S01: 4 m, LBK-SBV-01/201: 5 m, LBK SBV205: 9 m | |
| Straalhoek (horizontaal/verticaal) | LBK S01: 50°/15° of 110°/30° LBK SBV-x: 10°...100°/20° |
|
| Frequentiebereik | LBK S01: 24 GHz, LBK-SBV-x: 60 GHz | |
| Omgevingscondities | Temperatuurbereik: -30… 60°C, sensorbeschermingsklasse: IP 67 | |
| Controller met I/O-interfaces, optioneel: SD-kaartsleuf |
Veiligheid 2x OSSD's Configuratie en diagnose: Micro USB, optioneel: Ethernet TCP/IP |
|
| Controller met veilige veldbusinterface, optioneel: SD-kaartsleuf |
Veiligheid PROFIsafe of FSoE, CIP Veiligheid, 2x OSSD's Configuratie en diagnose: Micro-USB, TCP/IP |
Artikellijst
- Reikwijdte, max.: 0 ... 4 m
- Vorm van de detectievelden: Kegelvormig
- Reikwijdte, max.: 0 ... 5 m
- Vorm van de detectievelden: Kegelvormig
- Reikwijdte, max.: 0 ... 9 m
- Vorm van de detectievelden: Asymmetrisch kegelvormig / rechthoekig
- Reikwijdte, max.: 0 ... 5 m
- Vorm van de detectievelden: Asymmetrisch kegelvormig / rechthoekig