1D/2D-handscanner
Handscanners kunnen in het magazijnbeheer en de logistiek alle gangbare barcodes en 2D-codes op verschillende posities in alle richtingen lezen. Afhankelijk van het toepassingsgebied zijn er modellen verkrijgbaar met een bekabelde interface voor RS 232 of een USB-interface, evenals draadloze scanners met een Bluetooth-interface. De configuratie kan worden uitgevoerd met behulp van parametercodes of software.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 21 producten gevonden
IT 2105ISR-3USB-CLHE
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50154429
- Serie: IT 2105
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: Maxicode, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablo...
- Leesafstand, max.: 0 ... 1.033 mm
IT 2105ISR-3-CLE
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50154428
- Serie: IT 2105
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Leesafstand, max.: 0 ... 1.033 mm
IT 2100ISR-3USBE
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50154427
- Serie: IT 2100
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: PDF417, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablock...
- Leesafstand, max.: 0 ... 1.033 mm
IT 2100ISR-3E
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50154426
- Serie: IT 2100
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: GS1 databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
- Leesafstand, max.: 0 ... 1.033 mm
IT 1962gSR-2USB-9BFWC
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50154425
- Serie: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: QR-code, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
- Leesafstand, max.: 0 ... 1.115 mm
IT 1962gSR-2USB-9
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50154424
- Serie: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: Code 128, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 39...
- Leesafstand, max.: 0 ... 1.115 mm
IT 1960gSR-2USB-R
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50154422
- Serie: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Leesafstand, max.: 0 ... 1.115 mm
IT 1960gSR-2-R
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50154421
- Serie: IT19xx
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Limited, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Leesafstand, max.: 0 ... 1.115 mm
HCR 250-C1-020/SET
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50153909
- Serie: HCR 2xx
- Interface: RS 232, USB
- Leesbare codetypen: QR-code, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Code...
- Leesafstand, max.: 30 ... 350 mm
HCR 230-C1-018/SET
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50153908
- Serie: HCR 2xx
- Interface: RS 232, USB
- Leesbare codetypen: Code 93, 2/5 Interleaved, Codabar, Codablock, Code...
- Leesafstand, max.: 30 ... 350 mm
IT 1990i SR-3
Mobiele 2D-codelezer
Artikelnummer:
50144927
- Serie: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: Micro PDF, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 1...
- Leesafstand, max.: 0 ... 837 mm
IT 1472g-2D-2 USB-KIT
Mobiele 2D-codelezer radiografisch
Artikelnummer:
50144031
- Serie: IT147xg
- Interface: PS/2, RS 232, USB
- Leesbare codetypen: GS1 databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Coda...
- Leesafstand, max.: 5 ... 400 mm
Artikelgegevens van: 11-11-2026