Veiligheid naderingssensoren
Uw voordeel
- Slijtvrij bedrijf en een lange levensduur: Veiligheid naderingssensoren werken slijtvrij en hebben ook bij veelvuldige bedieningscycli een lange levensduur
- Optimale manipulatiebeveiliging: De RFID-gecodeerde bedieningselementen van de veiligheidstransponder RD800 bieden optimale manipulatiebeveiliging
- Performance Level e: De veiligheidstransponders RD800 bereiken al bij één apparaat Performance Level e volgens EN ISO 13849-1
Knowhow
Toepassingsgebieden
Magneetgecodeerde naderingssensoren
MC300
Bewaking van deuren en kappen
- Voor gebruik in stoffige, vuilgevoelige en vochtige omgevingen
- Ook bij veelvuldige bedieningscycli een lange levensduur dankzij slijtvrij bedrijf
- Voor toepassingen met bedieningselementen met een lage codering volgens EN ISO 14119
- Flexibele toepassing door verschillende bouwvormen, contactuitrustingen en aansluitingen
- Aansluiting via kabel of connector
RFID-gecodeerde veiligheidstransponders
RD800
Bewaking van deuren en kappen
Manipulatiebeveiliging in sensor geïntegreerd
- Voor gebruik in stoffige, vuilgevoelige en vochtige omgevingen
- RFID-gecodeerde bedieningselementen bieden optimale manipulatiebeveiliging. Bijzondere inbouwmaatregelen zijn zo niet meer vereist
- Ook bij veelvuldige bedieningscycli een lange levensduur dankzij slijtvrij bedrijf
- Voor toepassing met bedieningselementen met een lage of hogere codering volgens EN ISO 14119
- Eenvoudige integratie via OSSD-veiligheidsuitgangen. Al bij één apparaat wordt Performance Level e volgens EN ISO 13849-1 bereikt
- Breed bereik voor flexibiliteit bij de montage en voor toepassingen met hoge toleranties.
- Beschermingsgraden IP 67 / IP 69K voor veeleisende omgevingscondities
- Aansluiting via kabel of connector
Welke normen voor veiligheidsschakelaars zijn belangrijk?
De richtlijnen voor de keuze van vergrendelingsinrichtingen in combinatie met scheidende beveiligingsinrichtingen zijn beschreven in de internationale norm ISO 14119. Het begrip vergrendelingsinrichtingen staat hierbij ook voor contactloos werkende veiligheid naderingssensoren. Deze zijn bijvoorbeeld ingebouwd bij veiligheidsdeuren of -luiken en activeren bij het openen van de beveiligingsinrichting een veilige uitschakeling van een machine of installatie. De volledige titel van de ISO14119 luidt: Veiligheid van machines – Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen – Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze. Hierbij definieert de norm vier verschillende constructies van vergrendelingsinrichtingen en noemt de voor- en nadelen hiervan. Bovendien worden als onderwerp maatregelen behandeld voor het voorkomen van het omzeilen van vergrendelingsinrichtingen.
Meer informatie over beveiliging van scheidende beveiligingsinrichtingen vindt u in het gedeelte Vakkennis.
Technische eigenschappen
|
|
MC300 |
RD800 |
| Contactloos bediende vergrendelingsinrichting in bouwvorm 4 volgens EN ISO 14119 | Contactloos bediende vergrendelingsinrichting in bouwvorm 4 volgens EN ISO 14119 | |
| Zeer sterke kunststof behuizing, beschermingsgraad IP 67 | Zeer sterke kunststof behuizing, beschermingsgraden: IP 67 / 69K | |
| Bedieningselement met een lage codering volgens EN ISO 14119 | Bedieningselement met een lage of hogere codering volgens EN ISO 14119 | |
| Contacttype 2 NC of 1 NC + 1 NO | OSSD veiligheidsuitgang, serieschakeling mogelijk | |
| Varianten met extra meldcontact en status-LED | Performance Level e, categorie 4 volgens EN ISO 13849-1 met een apparaat | |
| Aansluiting via kabel en M8- / M12-connector | Statusindicatie op sensor en signaalcontact | |
| Varianten met programmeeringang voor het inleren van bedieningselementen | ||
| Aansluiting via kabel of M12-connector | ||
Artikellijst
- Bauform: cilindrisch
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cilindrisch
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cilindrisch
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cilindrisch
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cilindrisch
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cilindrisch
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cilindrisch
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cilindrisch
- Kontaktbestückung: 1NC + 1NO
- Bauform: cilindrisch
- Kontaktbestückung: 2NO
- Bauform: cilindrisch
- Kontaktbestückung: 2NO
- Bauform: cilindrisch
- Kontaktbestückung: 2NO
- Bauform: cilindrisch
- Kontaktbestückung: 2NO