Bewerkingscentrum 

In bewerkingscentra worden objecten van verschillende materialen gefreesd, gedraaid en geboord. De voorwaarde voor de zeer nauwkeurige bewerking van werkstukken in complexe bewerkingscentra is de beschikbaarheid van het juiste gereedschap voor de betreffende werkstap. Voor het geautomatiseerd laden en ontladen van bewerkingscentra worden vaak industriële robots ingezet. Voordat de robot een deel oppakt, moet het eenduidig worden geïdentificeerd, zodat de juiste bewerkingsstap wordt uitgevoerd. De robots voeren hierbij binnen korte tijd talrijke zwenk- en grijpbewegingen uit. De werkgebieden van de robots moeten betrouwbaar worden beveiligd tegen toegang en aanwezigheid van personen.

Onze inductieve en optische sensoren controleren en bewaken de aanwezigheid en de positie van werkstuk, evenals 
onderdelen. Onze identificatiesystemen registreren gegevens voor de traceerbaarheid hiervan en voor de volgende werkstap. En onze 
veiligheidssensoren bewaken gevarenzones 
betrouwbaar en beveiligen gevaarlijke punten.

[01] Toegangsbeveiliging, meerzijdig
1_APIC_MT_MLD500_Area_protection_wl Kopie

Opgave:
Tijdens bedrijf van de machine moet de toegang tot het werkgebied beveiligd zijn. Voor de toe- en afvoer van materiaal moet de machine eenvoudig van meerdere zijden bereikbaar zijn.

Oplossing:
De meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 300 / 500 beveiligen samen met de spiegelzuilen UMC de toegang tot de machine van meerdere zijden en over trajecten van meer dan 70 m. Het installeren lukt met de geïntegreerd laser-uitlijnhulp eenvoudig en snel.

[02] Zonebeveiliging
2_APIC_MT_RSL400_Area protection_wl Kopie

Opgave:
De gevarenzone van de robot moet tegen toegang en aanwezigheid van personen worden beveiligd. Voor de samenwerking tussen mens en machine is een efficiënt procesontwerp vereist.

Oplossing:
De veiligheidslaserscanners RSL 400 bewaken het werkgebied van de robot en maken een eenvoudige toegang tot de machine mogelijk. Omdat ook de aanwezigheid van personen wordt bewaakt, kan het automatisch opstarten van de robot worden geïntegreerd in de processen.

[03] Aanwezigheidscontrole
3_APIC_MT_Inductive_Sensors_presence_control_wl Kopie

Opgave:
Bij de automatische toevoer naar het bewerkingscentrum, worden binnen een korte tijd talrijke zwenk- en grijpbewegingen uitgevoerd met een industriële robot. Tijdens de grijpbeweging controleren en bewaken inductieve en optische sensoren de aanwezigheid en de positie van werkstukken en onderdelen.

Oplossing:
Door de krappe inbouwruimte zijn de glasvezelsensoren, zoals de LV- / KF-serie zeer geschikt voor deze toepassing. Afhankelijk van de contour van het onderdeel / werkstuk, kan worden gekozen uit verschillende straaluitgangen. Het glasvezelportfolio wordt afgerond door het dubbele display van de versterker, voor een comfortabele ingebruikname. 

[04] Visuele bewaking van de machineruimte
4_APIC_AT_LCam_Powertrain_Combuster_Monitoring_wl Kopie

Opgave:
De machineruimte moet visueel worden bewaakt. Dit geldt ook voor zones die van buitenaf niet zichtbaar zijn. Vanwege de bijzondere omgevingscondities is een industriële camera met een hoge beschermingsgraad vereist.

Oplossing:
De kleurencamera LCAM 408i is geoptimaliseerd voor gebruik in ruwe, industriële omgevingen. 5-megapixel beeldresolutie en een gigabit-Ethernet interface zorgen voor een hoge beeldkwaliteit en snelle overdracht van live-beelden. De metalen behuizing met beschermingsgraad IP 67 en varianten met persluchtaansluiting, garanderen een betrouwbaar bedrijf.

 

[05] Beveiliging van gevaarlijke punten
5_APIC_MT_CNC_wRoboter_wl Kopie

Opgave:
Het gevaarlijke punt dat ontstaat als de veiligheidsdeuren worden geopend, moet worden beveiligd. Bij voorkeur wordt de optische beschermingsinrichting ruimtebesparend en eenvoudig in de machine geïntegreerd.

Oplossing:
De veiligheidslichtschermen MLC 520-S hebben een bijzonder smalle bouwvorm. Samen met de fijn getrapte lengtekeuze binnen een raster van 30 mm en het ontwerp zonder blinde zones, kunnen de apparaten perfect in de machineconstructie worden geïntegreerd.

[06] Bewaking van machinebinnenruimte
6_APIC_MT_LBK_ safety-for-machine-interior_wl Kopie

Opgave:
Bij volautomatische belading van bewerkingscentra met een onbemand transportsysteem, moet worden gewaarborgd dat geen persoon aanwezig is in de binnenruimte, voordat het proces weer mag opstarten. Dit geldt ook voor moeilijk zichtbare gebieden van grotere bewerkingscentra.

Oplossing:
Het 3D-veiligheidsradarsysteem LBK detecteert personen binnen de bewakingszone en werkt ook onder zware omgevingscondities betrouwbaar. De radartechnologie staat bovendien de aanwezigheid van statische objecten binnen de bewaakte zone toe.