Enkelstraals veiligheidsfotocellen
Enkelstraals veiligheidsfotocellen kunnen flexibel worden geïntegreerd in machineconcepten – vooral bij krappe inbouwruimten en het ontbreken van vlakke opbouwoppervlakken. Ze worden gebruikt voor beveiliging van gevaarlijke locaties en toegangsbeveiliging, evenals voor botspreventie. De veiligheidssensoren zijn beschikbaar als type 2- of type 4-apparaten met externe bewaking, maar ook als zelfbewakende type 4-apparaten.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 31 producten gevonden
Combinatieproduct
SLE46C-40.K4/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126327
- Serie: 46C
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
SLS46C-40.K48
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126545
- Serie: 46C
- Reikwijdte, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
Combinatieproduct
SLE46C-40.K4/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126328
- Serie: 46C
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
SLS46C-40.K48-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126546
- Serie: 46C
- Reikwijdte, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
Combinatieproduct
SLE46C-70.K4/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126329
- Serie: 46C
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
SLS46C-70.K48
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126547
- Serie: 46C
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
Combinatieproduct
SLE46C-70.K4/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126330
- Serie: 46C
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
SLS46C-70.K48-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126548
- Serie: 46C
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
Combinatieproduct
SLE46CI-40.K4/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126331
- Serie: 46C
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
SLS46CI-40.K48
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126549
- Serie: 46C
- Reikwijdte, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
Combinatieproduct
SLE46CI-40.K4/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126332
- Serie: 46C
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
SLS46CI-40.K48-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126550
- Serie: 46C
- Reikwijdte, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
Combinatieproduct
SLE46CI-70.K4/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126333
- Serie: 46C
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
SLS46CI-70.K48
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126551
- Serie: 46C
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
Combinatieproduct
SLE46CI-70.K4/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126334
- Serie: 46C
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
SLS46CI-70.K48-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126552
- Serie: 46C
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
Combinatieproduct
MLD510-R1
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66533000
- Serie: MLD 500
- Functies: Automatische herstart
MLD500-T1
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66501000
- Serie: MLD 500
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Reikwijdtereductie
Combinatieproduct
MLD510-R1/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66533001
- Serie: MLD 500
- Functies: Automatische herstart
MLD500-T1/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66501001
- Serie: MLD 500
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Reikwijdtereductie
Combinatieproduct
MLD510-R1E/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66533002
- Serie: MLD 500
- Functies: Automatische herstart
MLD500-T1/A
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66501001
- Serie: MLD 500
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Reikwijdtereductie
Combinatieproduct
MLD510-R1L
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
66536000
- Serie: MLD 500
- Functies: Automatische herstart
MLD500-T1L
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
66502000
- Serie: MLD 500
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Reikwijdtereductie
Artikelgegevens van: 10-11-2026