Safety Solutions
Complete oplossingen voor uw systemen
Van risicobeoordeling tot validatie: Onze veiligheidsoplossingen bieden u totaaloplossingen voor uw systemen. De innovatieve veiligheidsconcepten van onze deskundige teams zorgen voor een efficiënte materiaalstroom, probleemloze veiligheid en een hoge beschikbaarheid van uw systeem – zelfs in applicaties waar klassieke concepten tot het uiterste worden gedreven. Dit is precies waar onze veiligheidsoplossingen van pas komen, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van een applicatie alleen kan worden gewaarborgd door verschillende veilige en niet-veilige sensoren te combineren die via intelligente software met elkaar zijn verbonden.
Effectieve oplossingen voor dergelijke complexe situaties beginnen met een grondige kennis van de vereisten en processen. Dankzij onze specifieke applicatie-knowhow en jarenlange ervaring kunnen wij u een uniek inzicht bieden bij veiligheidstechnische applicaties. In combinatie met omvangrijke kennis van normen en standaards, leveren wij u doelgerichte antwoorden, die ook complexe uitdagingen effectief en efficiënt oplossen.
Ons doel is om oplossingen te bieden die aan de wettelijke voorschriften voldoen, CE-gecertificeerd zijn en aan de geldende normen voldoen. Zo wordt de implementatie zeer eenvoudig voor u.
Voordelen voor u
- Eenvoudig voor u: wij zetten uw concepteisen om in op maat gemaakte oplossingen
- Efficiënte materiaalstroom en volledige veiligheid - ook waar klassieke concepten hun grenzen bereiken
- Al onze Safety Solutions zijn CE-gecertificeerd en voldoen aan de relevante normen. Zo bent u juridisch altijd goed ingedekt.
- Onze teams met gecertificeerde Safety-experts begeleiden het project van het begin tot het eind en zorgen voor een vakkundige implementatie
De weg naar uw oplossing
Onze teams van experts ondersteunen u bij de projecten van risicobeoordeling tot veiligheidsgerelateerde acceptatie. Ze zorgen ervoor dat onze oplossingen voldoen aan uw eisen en zorgen voor een probleemloos verloop van uw project.
Allereerst moet de applicatie grondig worden beoordeeld en moeten alle relevante factoren in kaart worden gebracht en gedocumenteerd. Er wordt met name gekeken naar de beperkingen, tekortkomingen en lacunes in bestaande of eerdere oplossingen, en er worden conceptuele mogelijkheden voor verbetering onderzocht.
Concept en design
Solutions Engineering Center levert de volledige opzet en het design van de veiligheidsoplossingen. Dit is inclusief:
- Onderzoek naar richtlijnen en normen
- Opstellen van het veiligheidsconcept en de systeemarchitectuur
- Softwareontwikkeling en validatie
- Uitgebreide documentatie, inclusief EG-verklaring van overeenstemming
Hardware- en softwarecomponenten
Onze veiligheidsoplossingen omvatten alle noodzakelijke hardware en softwarecomponenten voor de integratie in uw installatie:
- Veiligheidssensoren
- Veiligheidsbesturing
- Leuze veiligheidsprogramma
- Compacte schakelkast, naar behoefte
- Bekabeling
Diensten - individueel voor uw project
Elke Safety Solution wordt individueel aangepast aan uw installatie en we begeleiden het volledige project tot aan de oplevering:
- Risicobeoordeling (indien nodig)
- Engineering-diensten met configuratie en parametrering volgens uw projecteisen
- Ondersteuning bij de inbedrijfstelling
- Validatie van de veiligheidsfunctie