Stationärer Roboter mit Greifer in Produkt

Voor veilig geautomatiseerde gereedschapsmachines

Toenemende automatisering en de visie van smart factory vormen een uitdaging voor machinebouwers: van een individuele gereedschapsmachine tot een volledig in een netwerk gekoppeld productiesysteem worden flexibiliteit en netwerken steeds belangrijker – met de hoogste eisen aan veiligheid en kwaliteit. Als sensorfabrikant is ons doel uw productie door onze innovatieve producten en oplossingen nog flexibeler, efficiënter en veiliger te maken. Zo kunt u binnen een steeds verder veranderende industrie altijd succesvol zijn.

csm_shutterstock_1394071265_ret_700x500px_f43bd86181

Gereedschapmachines en automatiseringssystemen

De productie van de toekomst is gebaseerd op flexibele structuren. Dat geldt voor afzonderlijke gereedschapmachines, tot aan productie-eenheden en volledig verbonden productiesystemen in een smart factory. Steeds zijn de processen binnen en tussen de afzonderlijke componenten op elkaar aangesloten en geautomatiseerd. Dit verhoogt de productiviteit en zorgt voor een efficiënter materiaalgebruik en een betere productkwaliteit. Daarom gaat het bij sensoren allang niet meer alleen om het aansturen van processen – tegenwoordig moeten ze vooral processen koppelen.

Lasersschneiden-Werkzeugmaschine

De hoogste installatiebeschikbaarheid en gecertificeerde kwaliteitsstandaarden

Onze sensoren ondersteunen u op alle gebieden van automatisering, kwaliteitsborging, traceerbaarheid en machineveiligheid. Daarnaast werken ze gebruiksvriendelijk bij ingebruikname en vervanging. Intelligente apparaten zorgen met doordachte functies voor een probleemloze productie en aanlevering van materialen. Hierbij kunt u rekenen op kwaliteit op de lange termijn en betrouwbare beschikbaarheid van de sensoren. Zo garanderen en behouden onze producten de hoge beschikbaarheid van uw installatie.

csm_Leuze_AdobeStock_235343603_edited_CMYK_isoCoatedV2_700x500px_9a431ab9d8

Compromisloze veiligheid

De voortschrijdende automatisering stelt steeds weer nieuwe eisen aan de veiligheid van mensen en machines. Met onze specifieke applicatie-knowhow en ruim 30 jaar ervaring op het gebied van machineveiligheid bieden wij een unieke kijk op veiligheidstechniek in toepassingen. Met ons Safety-portfolio met hoogwaardige producten, intelligente systemen en competente technische dienstverlening bieden wij u doelgerichte oplossingen.

APIC_MT_layer2_Metal_bearing_wl_1400x990px

Applicatieberichten en downloads

Let it flow

20 dec 2022 | Gereedschapmachines
Trumpf_Applikation1_500x700
The future of intralogistics is quiet and virtually unnoticeable. Automated guided vehicles glide across the factory floor, loading docking stations with the utmost precision – and this happens almost silently. If it wasn't for the noise of the machines working, you'd be able to hear the hearts of intralogistics providers beat faster with joy.

Electrostatic powder coating – an economical and ecological solution

31 dec 2021 | Gereedschapmachines
csm_headerfoto_gema_8e5f9a6a0e
High transfer efficiency, minimum powder output, uniform powder application: powder coating guns are at the core of powder coating. Electrostatic powder coating is a feasible alternative to wet coating for applications in various industries where large quantities are coated in the same color.

Experience, tradition and passion

31 jul 2017 | Gereedschapmachines
csm_bild1ql18psyerzjww_ba6b95208c
Experience, tradition and passion – these values ensure the five-star quality at the five-brother company Bühler Bedachungen und Bauspenglerei from Romanshorn in Switzerland, a business specializing in roofing and architectural sheet metal. Quality is the top priority for the family business – particularly when it comes to selecting its partners and suppliers. Among these is the Swiss company Jorns AG, which supplied the new double bending machine, model TP-150G-RH-UV-SL-1250-CP200-6.4-mp, including safety concept for the architectural sheet metal area as well as the manufacturer for optical sensors, which ensures the corresponding safety at work for man and machine, Leuze electronic.

Branchebrochure gereedschapsmachines (PDF, ~5 MB)