Uebersicht - mobile und stationaere Robotik

Robotica – Intelligente sensor- en veiligheidsoplossingen voor de industrie 

Industriële robots kunnen op vele manieren worden ingezet binnen logistieke en productieprocessen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden wordt er een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen permanente, ofwel stationaire en bewegende, ofwel mobiele roboticatoepassingen.

Vanwege de toenemende vraag naar een flexibele materiaalstroom in de productie, opslag en orderverzameling worden er steeds vaker nieuwe transportlijnen geïmplementeerd met behulp van mobiele transportsystemen en robots in plaats van starre rollen- of bandtransporteurs. Hierdoor kunnen wijzigingen in de procesworkflows snel, efficiënt en flexibel worden doorgevoerd.

Tegelijkertijd neemt het aantal door robots ondersteunde processtappen in productiecellen, bijvoorbeeld voor het verbinden of assembleren van afzonderlijke onderdelen, voortdurend toe. Dit gebied van stationaire en mobiele robotica vereist het gebruik van gespecialiseerde sensortechnologie om geautomatiseerde taken betrouwbaar uit te kunnen voeren. 



Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

Sensoroplossingen voor mobiele robots

Mobiele robotica maakt de flexibele automatisering van transport-, logistieke en industriële processen mogelijk en zorgt voor efficiënte materiaalstromen, meer veiligheid en een hogere productiviteit in moderne productie- en magazijnomgevingen. 

Op deze manier creëren bedrijven flexibele en toekomstbestendige automatiseringsoplossingen voor de industrie en intra-logistiek. 

Meer over mobiele robotica


Stationärer Roboter mit Greifer in Produkt

Sensoroplossingen voor industriële robots

Stationaire robotica maakt de automatisering van processen p het gebied van productie, assemblage en logistiek mogelijk door het gebruik van vast geïnstalleerde robotsystemen (robotcellen). Moderne sensortechnologie, genetwerkte besturingssystemen en integratie met ERP- en MES-systemen zorgen voor een efficiënte, nauwkeurige en volledige procesautomatisering.

Of het nu gaat om een productiecel, een productielijn of een slimme fabriek: stationaire robots garanderen nauwkeurige processen, een consistent hoge kwaliteit en maximale efficiëntie in industriële toepassingen. 

Meer over stationaire robotica


Heeft u vragen over sensoroplossingen voor robotica? Wij helpen u graag verder 


Veelgestelde vragen over de robotica

Onder industriële robotica wordt verstaan het gebruik van geautomatiseerde, programmeerbare robotsystemen in de productie en fabricage, die taken uitvoeren zoals materiaalhantering, assemblage, lassen of verpakken. De nadruk ligt op het verhogen van de efficiëntie, kwaliteit en herhaalbaarheid in industriële processen door middel van het doelgericht inzetten van automatiseringstechnologie. Een ander belangrijk onderdeel is veilige samenwerking tussen mens en robot, ondersteund door moderne sensortechnologie en oplossingen voor veiligheid.

In de robotica worden diverse sensoren ingezet om objecten betrouwbaar te detecteren en toegangspunten en gevaarlijke zones in industriële omgevingen te beveiligen. Bij industriële robots ligt de nadruk voornamelijk op de detectie en veilige bewaking van werkgebieden, terwijl stationaire collaboratieve robots (cobots) ook afstandssensoren gebruiken om de veiligheid bij de interactie tussen mens en robot te waarborgen. Voor mobiele robots, AMR’s en AGV’s speelt navigatie met behulp van laserscanners eveneens een centrale rol, waarbij maatregelen voor veiligheid met name gericht zijn op het betrouwbaar beveiligen van de transportroutes.


Mobiele robotica omvat zelfrijdende en autonome eenheden die zelfstandig werk- en transporttaken uitvoeren. Deze zijn in staat om optimale transportroutes te bepalen, obstakels te detecteren en deze autonoom te vermijden. Een belangrijk aspect is het beveiligen van het transportroute om een betrouwbare werking te waarborgen. De keuze van de navigatiemethode hangt af van de specifieke eisen en omgevingsomstandigheden. Afhankelijk van de toepassing wordt gebruikgemaakt van spoorgeleide systemen of vrije navigatiemethoden, zoals methoden op basis van referentiepunten of contourherkenning.

Een typisch voorbeeld van stationaire robotica is een permanent geïnstalleerde productiecel, ondersteund door een robot. Qua functie lijkt deze op een complexe, compacte machine waarvan de procesvolgordes automatisch worden aangestuurd met behulp van sensoren. Vanwege de noodzakelijke toegangspunten en openingen moeten passende maatregelen worden genomen om het personeel te beschermen en de bedrijfsveiligheid te waarborgen. In vergelijking met conventionele machines worden productiecellen die worden ondersteund door robots echter gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit. Aanpassingen zoals bijvoorbeeld aan de geometrie van werkstukken, procesvolgordes of het aantal bewerkingsstappen kunnen met relatief weinig moeite worden doorgevoerd.