AC-H-S400-S
Extra scharnier
| Geschikt voor | Veiligheids-scharnierschakelaar S400 |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 44,5 mm x 22,5 mm x 65 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | ZAMAK |
| Nettogewicht | 180 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27272690 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ECLASS 16.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |