AC-L250-LCKR

Lock-out-inrichting

Productnummer: 50149360

Verwachte levertijd: 21 werkdagen
Geschikt voor Veiligheidsvergrendelingen L250
MTTF 20 Jaren
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 63 mm x 140 mm
Nettogewicht 315 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Mechanische levensduur 50.000 Bedieningscycli
Montage rechtszijdig
Materiaal Metaal, poedergecoat
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 80 °C
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272691
ECLASS 8.0 27279225
ECLASS 9.0 27272692
ECLASS 10.0 27272692
ECLASS 11.0 27272692
ECLASS 12.0 27272692
ECLASS 13.0 27272692
ECLASS 14.0 27272692
ECLASS 15.0 27272692
ECLASS 16.0 27272692
ETIM 5.0 EC002594
ETIM 6.0 EC002594
ETIM 7.0 EC002594
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122221
3D-CAD-model - zip
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf