AC-L250-RPB-C01
Vluchtontgrendeling op afstand
| Geschikt voor | Veiligheidsvergrendelingen L250 |
| MTTF | 20 Jaren |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 90 mm x 66 mm |
| Nettogewicht | 823 g |
| Kleur behuizing | Rood wit |
| Mechanische levensduur | 20.000 Bedieningscycli |
| Bedieningsfrequentie, max. | 600 per uur |
| Lengte bedieningskabel | 5 m |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 75 °C |
| Douanetariefnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272691 |
| ECLASS 8.0 | 27279225 |
| ECLASS 9.0 | 27272692 |
| ECLASS 10.0 | 27272692 |
| ECLASS 11.0 | 27272692 |
| ECLASS 12.0 | 27272692 |
| ECLASS 13.0 | 27272692 |
| ECLASS 14.0 | 27272692 |
| ECLASS 15.0 | 27272692 |
| ECLASS 16.0 | 27272692 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC002594 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |