AC-PL
Bedieningselement
Functies | Eenvoudige montage, snelle verticale en axiale uitlijning met slechts enkele handelingen Scharnierend via huls |
Afmeting (b x h x l) | 9 mm x 14 mm x 80 mm |
Nettogewicht | 34 g |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Bouwvorm bedieningselement | even |
Toepassingsgebied bedieningselement | Heavy Duty |
Montageboringen | 90° t.o.v. sleutelrichting |
Materiaal | Porselein Staal |
Douanetariefnummer | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
ECLASS 8.0 | 27279216 |
ECLASS 9.0 | 27272606 |
ECLASS 10.0 | 27272606 |
ECLASS 11.0 | 27272606 |
ECLASS 12.0 | 27272606 |
ECLASS 13.0 | 27272606 |
ECLASS 14.0 | 27272606 |
ECLASS 15.0 | 27272606 |
ETIM 5.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 10.0 | EC001487 |