AC-PLM-19
Inbouwstekker
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M23 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 19 -polig |
| Uitvoering | axiaal |
| Type aansluiting | open uiteinde |
| Aantal aders | 19 St. |
| Nettogewicht | 55 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 80 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67 IP 69K |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27270692 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440103 |
| ECLASS 12.0 | 27440103 |
| ECLASS 13.0 | 27440103 |
| ECLASS 14.0 | 27440103 |
| ECLASS 15.0 | 27440103 |
| ECLASS 16.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0 | EC002594 |
| ETIM 6.0 | EC002594 |
| ETIM 7.0 | EC003570 |
| ETIM 8.0 | EC003570 |
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |