AC-SA-ERS

Veiligheidsspiraalveer

Productnummer: 63000799

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Geschikt voor Veiligheidsbedieningseenheden ERS200-...-HAL
Veiligheidsbedieningseenheden ERS200-...-HAR
Afmeting (b x h x l) 42,8 mm x 24,6 mm x 100 mm
Nettogewicht 58 g
Materiaal RVS
Douanetariefnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27371290
ECLASS 8.0 27371290
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371292
ECLASS 11.0 27371292
ECLASS 12.0 27371292
ECLASS 13.0 27371292
ECLASS 14.0 27371292
ECLASS 15.0 27371292
ECLASS 16.0 27371292
ETIM 5.0 EC002026
ETIM 6.0 EC002026
ETIM 7.0 EC002026
ETIM 8.0 EC002024
ETIM 9.0 EC002024
ETIM 10.0 EC002024
UNSPSC 26.08 32151500
EPLAN-macro - edz