AC-SBO-ERS

Instelbare spanbout

Productnummer: 63000797

Direct beschikbaar

Functies Snelle kabelfixering
instelbaar met borging
rode beschermkap
Afmeting (Ø x l) 16 mm
Nettogewicht 61 g
Materiaal Kunststof
Staal, verzinkt
Lengte, min. 112 mm
Lengte, max. 142 mm
Douanetariefnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27371290
ECLASS 8.0 27371290
ECLASS 9.0 27371201
ECLASS 10.0 27371292
ECLASS 11.0 27371292
ECLASS 12.0 27371292
ECLASS 13.0 27371292
ECLASS 14.0 27371292
ECLASS 15.0 27371292
ECLASS 16.0 27371292
ETIM 5.0 EC002026
ETIM 6.0 EC002026
ETIM 7.0 EC002026
ETIM 8.0 EC002024
ETIM 9.0 EC002024
ETIM 10.0 EC002024
UNSPSC 26.08 32151500
3D-CAD-model - AC-SBO-ERS - zip
EPLAN-macro - edz