AC-SCM6-BT
Sensor-module
Productnummer:
520059
| Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 335, MLD 535 |
| Bluscircuit | Geen gegevens |
| Isolatieweerstand, min. | 10.000.000.000 Ω |
| Stroombelasting, max. | 1 A |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Aantal aansluitingen | 7 St. |
| Functie | Lokale interface Verbinding naar het apparaat |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 500 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Lokale ingang muting-sensor 1 |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | MS1 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Lokale ingang muting-sensor 2 |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | MS2 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Lokale ingang muting-sensor 3 |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | MS3 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Lokale ingang muting-sensor 4 |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | MS4 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Aansluiting externe muting signaallamp |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | LMP |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Aansluiting start-/muting-restart toets |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | RES |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 23,9 mm x 196 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PA 6 |
| Nettogewicht | 230 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Type bevestiging | Montageplaat |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 6 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 80 °C |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |