AMS 158i 40 H
Optische positiesensor
| Serie | AMS 100i |
| Applicatie | Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen Positionering van duwskids en transferkarren Positionering van galvanische installaties Positionering van magazijnkranen |
| Bestelomschrijving | Reflectiefolie moet separaat worden besteld |
| Speciale uitvoering | Verwarming |
| MTTF | 27 Jaren |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 660 nm |
| Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Max. laservermogen | 0,004 W |
| Zendsignaalvorm | gemoduleerd |
| Pulsduur | 0,8 µs |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 40 mm [40.000 mm] |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Meetbereik | 100 ... 40.000 mm |
| Resolutie | 0,001 ... 10 mm |
| Nauwkeurigheid | 2 mm, +/- |
| Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 0,2 mm, (bij meetbereik tot 40.000 mm) |
| Meetwaarde-uitvoer | 1 ms |
| Temperatuurdrift, absoluut (mm/10K) | ≤ 1 mm/10K |
| Verplaatsingssnelheid max. | 10 m/s |
| Bluscircuit | Geen gegevens |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Stroomopname, max. | 500 mA, bij 24 V DC |
| Aanspreektijd | 8 ms |
| Type | EtherNet IP |
| Switch-functionaliteit | geïntegreerd |
| Aantal aansluitingen | 4 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | XD1 PWR |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | EtherNet TCP/IP, UDP Service-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | XF0 SERVICE |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Functie | BUS IN |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | XF1 IN |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Functie | BUS OUT |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | XF2 UIT |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 70 mm x 139 mm x 118 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 600 g |
| Kleur behuizing | Rood grijs |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Type weergave | LCD-display LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Folietoetsenbord |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | UL |
| Douanetariefnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |