AMS 335i 300

Optische afstandssensor

Productnummer: 50113696

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 300i
Applicatie Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen
Positionering van duwskids en transferkarren
Positionering van galvanische installaties
Positionering van magazijnkranen
Bestelomschrijving Reflectiefolie moet separaat worden besteld
MTTF 31 Jaren
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 655 nm
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Zendsignaalvorm gemoduleerd
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 225 mm [300.000 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Meetbereik 200 ... 300.000 mm
Resolutie 0,001 ... 10 mm
Nauwkeurigheid 5 mm
Reproduceerbaarheid (3 sigma) 3 mm
Meetwaarde-uitvoer 1,7 ms
Temperatuurdrift 0,01 ... 0,1 mm/K
Verplaatsingssnelheid max. 10 m/s
Meetwaardeberekeningstijd 8 ms
Bluscircuit Geen gegevens
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Type CANopen
Overdrachtssnelheid 10 ... 1.000 kBit/s
Aantal aansluitingen 4 St.
Functie BUS IN
Data-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat BUS IN
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie BUS OUT
Data-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat BUS OUT
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie PWR / SW IN / OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat PWR
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Service-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat SERVICE
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink- en aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 2.450 g
Kleur behuizing Rood
grijs
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LCD-display
LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
EDS-bestand - AMS-Firmware from V1011 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf